点播式网络研讨会

通过加快流体力学仿真来改进船舶设计流程

创建更快、更逼真的流体力学仿真。

预估观看时长:36 分钟

分享

更快、更逼真的仿真:船舶 CFD 的近期发展
船舶高级流体力学仿真

计算流体力学 (CFD),尤其是流体力学仿真,十分关键,它决定了能否满足船舶设计目标,以及能否预测复杂操作场景中的真实性能。然而,模型尺寸和所需物理场的复杂性导致仿真历时较久。通过本次点播式网络研讨会,了解船舶 CFD 技术近期取得的进步如何助力迅速分析复杂场景并探索备选设计。

如何简化船舶设计流程?

工程仿真方面的新进展让大幅提升生产力变成现实,并且可以简化船舶设计流程。多网格排序方法和自适应网格优化之类技术与先进的多物理场和运动模型结合,可以省去 CFD 仿真中的手动工作并加快船舶设计流程。

运用 CFD 仿真软件提高生产效率

还在为漫长的仿真设置和运行时间而感到沮丧?其实大可不必。CFD 仿真软件取得的进步,例如更短的设置时间、更快的网格划分方法以及设计扫描自动化,全部都可以应用到您的 CFD 流程,从而大幅缩短仿真时间。这样做可以大幅提升生产力。

使用批处理仿真进行高保真度船只设计测试

使用模板能够将设置时间从数小时大幅缩短到几分钟。您还可以使用批处理仿真进行高保真度设计测试。本次网络研讨会将展示 Simcenter STAR-CCM+ 在这方面的几个实际应用示例。

欢迎立即观看本次网络研讨会,了解更多精彩内容。

相关资源

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.