点播式网络研讨会

借助 HVAC CFD 软件实现快速创新和弹性结构冷却

分享

借助 HVAC CFD 软件实现快速创新和弹性结构冷却

由于近一半的能耗都用来进行空间的加热和冷却,HVAC 制造商(系统或组件)面临着一项复杂的挑战——既要提供节能产品,又要降低开发成本,同时还要稳定满足不断变化的需求。从实现 80% 的热效率到将产品设计时间缩短三分之一,CAD 嵌入式 HVAC CFD 软件颠覆了整个供暖和制冷行业。

借助 Simcenter FLOEFD,工程师能够对 HVAC 设备和系统的性能进行全程仿真——从概念设计到最终验证,甚至是在进行大规模资本投资或制作昂贵的原型之前。无论是要通过创新提高流速和/或优化能效,还是在探索可靠的解决方案来解决由运行条件的意外变化而引起的问题,HVAC CFD 软件都能未雨绸缪,指导设计师做出正确的选择。

在本次以 CAD 嵌入式 HVAC CFD 软件为主题的指导性网络研讨会上,我们将向设计师和工程师展示:

  • 如何直接在他们的 CAD 软件中应用现代化仿真流程。
  • 如何利用 HVAC CFD 软件获得宝贵的设计和工程见解。
  • 如何优化 HVAC 系统和组件(阀门、阻尼器、热交换器等)的性能、热舒适度和节能水平。