点播式网络研讨会

数字化零件生产:高度自动化 CAM

实现机械组件 CAM 编程自动化

预计观看时长:49 分钟

分享

数控机器使用高度自动化 CAM 创建机械组件的特写

得益于计算机辅助制造 (CAM) 软件,零件和组件制造商可以高效且具有成本效益地创建如今这些复杂程度日益提高的机器零件。

但是,有些制造商却远远落后,因为他们仍在花费不必要的时间对简单零件进行腔体、孔和其他特征的手动编程。

智能软件解决方案可以通过重复任务的自动化来大幅缩短编程时间。

观看此点播式网络研讨会,了解如何借助涵盖 CAD、CAM、CMM、机器人的综合解决方案更快制造更好的零件。

高度自动化 CAM 可以整合数字化和实际工艺

通过运用高度自动化 CAM 技术,机械制造商可以轻松重用经验证的数据以实现自动编程并优化加工流程,从而提供一致的结果。

观看此网络研讨会,了解如何:

  • 借助基于特征的编程,将编程时间缩短多达 90%
  • 在定义夹具中优化工件位置的同时加快设置
  • 使用产品制造信息 (PMI) 实现所需公差
  • 使用设置的数字孪生进行无碰撞、高性能刀轨编程
  • 零件或夹具设计变更时自动更新程序和车间文档

本次网络研讨会中讨论的解决方案可以加快生产、减少废料、提高零件质量并改善生产效率增益。

采用自动化 CAM 技术的五个理由

高效制造如今复杂程度日益提高的零件就需要自动化,这在以前是无法实现的。

随着自动化程度的提升,制造商可以:

  • 加快生产 – 定制化的增加意味着形成的配置比以往更多
  • 形成差异化优势 – 提供一致的结果并提高质量,从而在竞争中脱颖而出
  • 减少废料 – 端到端关联整个生产工艺并消除成本高昂的错误和废料
  • 改善沟通 – 使用云端系统,每个团队都可以实时访问相同的信息
  • 优化工艺 – 利用机器学习优化加工、缩短周期时间并提高零件质量。

观看本次网络研讨会回放,了解有关高度自动化 CAM 的更多精彩内容。