点播式网络研讨会

并行设计:加速 ECAD 和 MCAD 团队之间的协同

预计观看时长:48 分钟

分享

加速 ECAD 和 MCAD 团队之间的协同

在新的工业复杂环境中,电子和半导体制造正在迅速变化。在公司外部,集成电路(IC)生产商面临着日益增加的产品/工艺复杂性、融合的技术学科和新兴的可持续设计要求。在公司内部,他们必须生产具有更多处理能力和数据吞吐量的IC,而无需额外的时间、现金或芯片面积。将电气计算机辅助设计(ECAD)与机械计算机辅助设计(MCAD)集成是解决这些问题的答案所在,可以减少浪费和迭代。

在本次网络研讨会中,Siemens EDA 专家将解释西门子收购的 Mentor Graphics 软件如何提供“全新、深层的机械和电子设计和制造执行功能”。

机电设计集成的重要性

电气和机械设计学科都有自己的工具、零件库、词汇和方法。然而,传统的 ECAD 和 MCAD 协同只是在设计过程中偶尔发生。因此,每次 ECAD-MCAD 设计合并时,都会出现故障、不一致、迭代和返工,从而产生令制造商头疼不已的后期设计变更。

西门子拥有的解决方案组合不仅可以在 ECAD 和 MCAD 之间创建开放式协作系统,还可以支持机电开发过程的其他方面:提议、可视化、审查、验证、接受或拒绝、同步和跟踪机电设计变更。

本次网络研讨会的内容包括:

  • 电子行业的复杂性
  • ECAD/MCAD 设计人员在使用传统流程进行复杂集成时面临的挑战
  • 在设计过程中协同工作的好处
  • 促进 ECAD/MCAD 协同的工具所具备的优势

赋能 ECAD-MCAD 协同:用于无缝通信的机电设计工具

电子产品创新的速度正在日益加快。为此,Siemens EDA(前身为 Mentor Graphics)提供种类丰富的电气设计自动化(EDA)软件、硬件和服务选择,以帮助电子和集成电路(IC)制造商更快地进行创新。

尽管可以通过 IDX 格式进行协同,但 MCAD 和 ECAD 供应商并不能以同等水平给予支持。为了有效地促进产品优化并确保 MCAD-ECAD 协同,西门子可以在整个过程中建立一个数字主线,该主线将超越通信,以支持整个并行设计实践。

相关资源