CAE 工程团队的主要工作是减轻底盘、车身和整车的重量,同时改善及平衡车辆的强度和耐久性性能。
然而,当前的 3D 仿真过程太过耗时。通常需要手动操作才能从 CAD 过渡到 CAE,因此容易出错。这种方法除了效率不彰之外,过程也相当复杂。例如,系统会针对不同分析为每个组件生成多个网格,因此白车身的 250 个 CAD 组件最终会产生 1000 多个 CAE FEM 模型。结构分析过程也一样费时费力。团队始终要在解算器速度和准确度之间作出取舍,需要不同专家衡量线性与非线性、静态与动态、运动学等因素。难怪近期有份研究称:
“分析师将 30% 的时间都耗在了搜索或提供信息上,另有 32% 耗在了讨论或开会上。”劳斯莱斯
若使用 Simcenter 3D CAE 解决方案,则无需做出任何妥协。这是面向 CAD 和 CAE、数据管理和优化的单一集成式平台,提供快速 3D 仿真过程和优质 FEA 解算器,能够确保计算性能、准确度、可靠性和可扩展性。
了解如何:

Simcenter 3D 解决方案业务开发经理