随着全球能源、环保问题的加剧,以及碳中和目标的提出,超临界二氧化碳(sCO2)发电技术已是当下全球最新最热的研究方向。sCO2循环具有更高的发电效率,同时所需的压缩机和透平的设备尺寸更小,碳排放更少。为了能在高效透平设计的基础上,考虑到三维叶片对流道带来的影响并执行相应优化,本次研讨会西门子联合SoftInWay公司推出了一套成熟的自动化叶形寻优解决方案。SoftInWay旗下的AxSTREAM设计平台,通过考虑实际CO2的物理性质,来迅速给出初步二维优化后的设计方案结果,然后借助AxSTREAM的叶片参数化建模功能,可以生成不同形状的三维叶片,无缝导入至Simcenter STAR-CCM+中进行叶片的三维CFD计算分析。通过Simcenter HEEDS平台,可以轻松连接以上两种工具(或任意其它软件工具),来实现自动化的寻优流程,最终给出用户三维优化后的叶片结果。运用上述解决方案,用户可以轻松实现完整的、流水线般的从设计到优化工作,获取最佳机器几何方案的同时,整个研发周期将缩短30%到50%。
观看回放,您将了解到:

技术专家
毕业于中南大学,一直从事与CFD相关工作。2015年加入西门子数字化工业软件,负责Simcenter STAR-CCM+软件的售前技术交流、技术支持和培训等工作。

技术专家
清华大学博士,长期致力于复杂产品设计、仿真及多学科设计优化,在多学科优化和集成研发方面具有多年的咨询和实施经验。2018年加入西门子数字化工业软件,负责Simcenter HEEDS软件的售前技术支持工作。

设计工程师
毕业于美国东北大学机械工程热流体专业。2018年加入美国SoftInWay公司,担任应用/设计工程师,主要负责各种设计项目的概念性设计和CFD分析,国内及全球叶轮机械客户的技术支持工作。