вебинар по запросу

Advanced Machine Engineering: управление мультидисциплинарным составом изделия и списком изделий

Поделиться

Advanced Machine Engineering: управление мультидисциплинарным составом изделия и списком изделий

Одной из важных составляющих комплексного цифрового производства является четкая стратегия управления мультидисциплинарным составом изделия. К сожалению, многим компаниям сложно ее разработать. Согласно одному исследованию рынка, 80% составов изделия содержат ошибки: 40% содержат ошибочные сведения о деталях или поставщиках, также в них может наоборот не хватать информации, а в 8% можно найти устаревшие детали.

Чтобы избежать дорогостоящего внесения изменений в уже изготовленную машину или прототип, нужен полный цифровой двойник машины, а также полный цифровой состав изделия. А для этого нужно, чтобы мультидисциплинарным составом изделия совместно управляли инженеры-электрики, инженеры-механики и разработчики программного обеспечения вашей компании и вашего заказчика.

Что такое технологический состав изделия?

Что такое технологический состав изделия и почему он так важен? Обычно при создании машины на заказ, она также конфигурируется на заказ: нужно выбрать конкретные компоненты, подкомпоненты и сборки на основе критериев, определяемых заказчиком. Состав изделия — это список подсборок, которые взаимодействуют друг с другом. Он дает производителям гибкость и позволяет эффективнее производить изделие по индивидуальному заказу, ведь современные машиностроительные компании хотят получить индивидуально настроенные машины.

На этом вебинаре вы узнаете о преимуществах управления мультидисциплинарным составом изделия

Технологии в сфере промышленного оборудования стремительно развиваются. Компании учатся эффективно управлять мультидисциплинарным составом изделия, чтобы проектировать, выполнять валидацию конструкций, управлять производством и сборкой, достигая лучших результатов и оптимизируя затраты. Это дает множество преимуществ:

  • Возможность делиться полным представлением об изделии
  • Возможность управлять мультидисциплинарным конструкторским составом изделия.
  • Возможность выполнять интеграцию с другими корпоративными приложениями
  • Возможность оптимизировать конфигурации и варианты изделий

Начните цифровую трансформацию уже сегодня с Advanced Machine Engineering

Чтобы достичь баланса между проектированием и сборкой, нужно тщательно планировать рабочие процессы во всех инженерных дисциплинах. Это позволит компаниям стать более гибкими. Соответственно, очень важно находить и устранять проблемы с механическими и электрическими компонентами. Управление составом изделия позволяет интегрировать механическую, электрическую часть конструкции и программное обеспечение в одном составе изделия, включая данные о возможностях, функционале и компонентах. Такой состав изделия позволяет получить комплексное представление об изделии, а не только об отдельных его частях.

Зарегистрируйтесь, чтобы узнать, как управлять составом изделия и технологическим маршрутом с помощью Siemens Advanced Machine Engineering.