вебинар по запросу

Узнайте секреты управления данными об изделии (PDM) в Solid Edge

Поделиться

Узнайте секреты управления данными об изделии (PDM) в Solid Edge

Узнайте о PDM-функциях в Solid Edge для улучшения разработки изделия:

  • Контроль данных и прав доступа для защиты интеллектуальной собственности
  • Эффективный поиск для повторного использования существующих элементов конструкции и данных
  • Рабочие процессы для оптимизации разработки изделия и повышения эффективности проектирования.
  • Возможность делиться данными, созданными в разных CAD-системах, и сотрудничать с коллегами, тем самым повышая качество, сокращая количество ошибок и ускоряя время вывода изделий на рынок

Наш эксперт в сфере PDM:

Курт — инженер Siemens, решение Teamcenter. Курт работает в Siemens уже 13 лет. У Курта 35 лет опыта в области проектирования и производства, до Siemens он работал в таких компаниях, как General Dynamics C4, где он участвовал в проекте строительства сверхпроводящего суперколлайдера, а также телеком-компании Andrew Corporation. У Курта обширный опыт работы с Solid Edge и разными CAD-системами, он также обладает практическими знаниями о PDM-инструментах и рабочих процессах с которыми инженеры сталкиваются каждый день.

История успеха: как управление данными об изделии в Solid Edge повышает эффективность проектирования.

Маленькая команда из 12 конструкторов компании Powerex проектирует и настраивает изделия на заказ. Суммарное количество создаваемых компанией для разных отраслей изделий составляет десятки тысяч. Компании развернула Teamcenter Rapid Start, инструмент для управления данными об изделии от Siemens, чтобы начать полностью контролировать проектирование и различные ревизии. Компания Powerex сразу увидела рост производительности: производительность и эффективность отдела проектирования увеличилась на 20%.