вебинар по запросу

Повысьте безопасность при работе со сжиженным природным газом с помощью численного моделирования рассеивания капель криогенного продукта

Поделиться

Повысьте безопасность при работе со сжиженным природным газом с помощью численного моделирования рассеивания капель криогенного продукта

Узнайте, как Atkins использует модели цифрового двойника, чтобы проанализировать утечки и обеспечить безопасность на заводе по сжижению газа:

Человечество все больше стремится к снижению углеродного следа, поэтому значение природного газа в контексте достижения баланса в распределении энергии растет. После сжижения природный газ очень удобно перевозить на большие расстояния. Но в то же время, этот процесс включает в себя криогенное охлаждение, что заставляет задуматься об обеспечении безопасности на заводе по сжижению газа.

На этом вебинаре речь пойдет о том, как компания Atkins использует цифровой двойник для анализа новых конструкций, снижения риска их разрушения и утечек криогенных жидкостей, а также для валидации стратегии сбора жидкости.

Вы узнаете:

  • Как использовать CFD-анализ, чтобы лучше изучить явление испарения в криогенных жидкостях
  • Как определить, получить и обработать ключевые данные, необходимые для принятия решений

Оценить безопасность на заводе по сжижению газа очень важно:

Владельцы заводов и его работники, специалисты по проектированию и строительству, которые хотят обеспечить целостность активов, а также безопасность работников, могут создать точный цифровой двойник при разработке нефтегазовых систем. Узнайте, как внедрить подход, основанный на численном моделировании, чтобы избежать проблем, исправление которых может привести к серьезным издержкам.

Наш эксперт по безопасности при работе со сжиженным природным газом доктор Йэн Коуэн:

Йэн Коуэн является техническим директором подразделения инженерно-консультационных услуг в нефтегазовой отрасли в Atkins. Он является экспертом в области механики жидкостей и газов и специализируется на расширенном моделировании последствий и CFD. Доктор Коуэн имеет 25-летний опыт работы в нефтегазовой, энергетической и других отраслях. Он работал над большим количеством проектов, включая проекты по обеспечению безопасности на наземных и плавучих заводах по сжижению газа, был задействован в них начиная с этапа создания концепции и заканчивая детальным проектированием.

Основные преимущества: Как программное обеспечение для численного моделирования в нефтегазовой отрасли помогает обеспечить безопасность завода по сжижению газа:

Понимание процесса смешивания жидкостей и их фаз поможет определить все допущения численного моделирования и выбрать правильное ПО, чтобы удостовериться в том, что все эти допущения учтены. Благодаря возможностям Simcenter STAR-CCM+ CFD компания Atkins правильно выстроила процесс моделирования. Simcenter — это мощный инструмент для исследования утечек криогенных продуктов, который позволяет использовать широкий спектр моделей для анализа поведения продукта при утечках и улучшать проектирование завода по сжижению газов.