Системы и процессы T.RAD были неэффективными с точки зрения повторного использования конструкций. Компания T.RAD развернула Teamcenter Rapid Start, преднастроенное решение для совместного проектирования, чтобы сократить затраты и ускорить переход к производству. Компания T.RAD взяла под контроль данные и процессы, объединив все инструменты для проектирования механических и электрических частей конструкции с помощью простой в использовании системы, которая сократила время, которое тратится на управление данными, на 80%.
Узнайте секреты разработки изделия. Вы можете использовать Autodesk Inventor, AutoCAD или любой другой инструмент для проектирования механических или электрических компонентов и при этом быстро и экономично развернуть наше PDM-решение. Решением легко пользоваться и управлять, затрачивая на это минимум денег и ИТ-ресурсов. Вы можете объединить данные из разных приложений и расположений в единой, защищенной системе, которая позволит всем участникам процессов с легкостью находить и повторно использовать данные. Teamcenter можно открыть внутри Inventor, AutoCAD или в любом браузере.