вебинар по запросу

Поддержка модельно-ориентированной системной инженерии (MBSE) с помощью сертификации программного обеспечения авиационного и радиоэлектронного оборудования

Поделиться

Поддержка модельно-ориентированной системной инженерии (MBSE) с помощью сертификации программного обеспечения авиационного и радиоэлектронного оборудования

Сегодня компании аэрокосмической и оборонной промышленности сталкиваются с ростом сложности программного обеспечения, требованиями создания изделий более высокого качества и сокращения сроков поставки. Все это влияет на способность создавать инновационное программное обеспечение для удовлетворения требований заказчиков. Эффективное управление процессом разработки программного обеспечения имеет решающее значение для ускорения сроков поставки при соблюдении строгих стандартов в отношении безопасности. Для решения этой проблемы в последнее время все чаще используется методология модельно-ориентированной системной инженерии (MBSE), которая решает многие из тех проблем, которые возникают и в процессе разработки программного обеспечения.

Упрощение прослеживаемости при сохранении гибкости

В такой высококонкурентной и строго регулируемой области, как разработка авиационного и радиоэлектронного оборудования для аэрокосмической отрасли, управление жизненным циклом программного обеспечения (ALM) должно немедленно давать компаниям преимущества, что становится возможным благодаря таким важным составляющим, как совместная работа, прослеживаемость и структурированное повторное использование наработок. Верификация и валидация выполняются благодаря полной прослеживаемости, позволяющей провести подробный анализ для ответа на вопросы о том, кто, что, почему и когда сделал.

Этот вебинар посвящен ускорению сертификации программного обеспечения авиационного и радиоэлектронного оборудования в соответствии со стандартом DO178C. В нем показано, как связи между различными артефактами, создаваемыми в процессе управления жизненным циклом приложений, обеспечивают полную прослеживаемость для быстрого прохождения аудита. Также будет продемонстрирована роль автоматизации рабочих процессов для создания корпоративной модели управления на протяжении всего процесса управления жизненным циклом приложений в авиационно-космических компаниях с целью поддержки и дополнения процессов и методов модельно-ориентированной системной инженерии (MBSE).

Эксперты продемонстрируют влияние MBSE на разработку программного обеспечения

  • Ларри Селби, консультант по решениям для аэрокосмической и оборонной промышленности в Siemens
  • Томас Беренс, руководитель по развитию портфеля решений для аэрокосмической и оборонной промышленности в Siemens

Основные тезисы

  • Узнайте, как отслеживать требования и выполнять их валидацию на протяжении всего жизненного цикла разработки программного обеспечения
  • Научитесь использовать и настраивать отчеты для подтверждения соответствия авиационному стандарту DO178C и прохождения аудита.
  • Узнайте, как комплексное решение Siemens Polarion ALM обеспечивает быстрое развертывание и высокое качество