webinar sob demanda

Desempenho do sensor AV superior de engenharia usando simulação

Compartilhe

Desempenho do sensor AV superior de engenharia usando simulação

Veículos autônomos não irão para as próximas etapas em termos de adoção pública com garantias estritas sobre a segurança. Um dos principais capacitadores de segurança-e, portanto, comercialmente viável veículos autônomos-é a capacidade de fornecer 360 graus confiáveis, de alta qualidade sensoriamento através de uma variedade de sensores. Projetar sensores que se ajustam aos requisitos de tamanho, aspectos visuais, custo e consumo de energia sem sacrificar no intervalo e na resolução é uma coisa. Mas um ponto fundamental e crítico está na validação do desempenho e da durabilidade dos sensores quando integrados no veículo, em condições meteorológicas e em qualquer cenário guia. Isso não pode ser alcançado apenas pelo teste do mundo real. O uso da simulação para validação maciça e verificação é inevitável, mas requer que as ferramentas e metodologias apropriadas sejam implementadas em ambos os fornecedores de sensores e OEMs.

Neste webinar, nossos especialistas irão introduzir o portfólio ferramentas e metodologias relevantes para a engenharia de sensores:

  • Como projetar o desempenho do sensor multifísico e validar os requisitos de vários atributos, no sensor (variando de radar, lidar, ultra-som e câmera) e no nível do veículo,
  • Como implantar a validação virtual maciça e a verificação do desempenho do ecossistema de sensores durante a integração para qualquer número de cenários de tráfego e teste.