webinar na żądanie

Optymalizacja topologii dla projektantów

Uzyskanie korzyści z optymalizacji topologii w projektowaniu produktu opartym na symulacji

Orientacyjny czas oglądania: 60 minut(y)

Udostępnij

Osoba patrząca na model CAD na komputerze stacjonarnym.

Interesujesz się zaletami optymalizacji topologii? Niezależnie, czy masz doświadczenie z symulacją, właśnie zaczynasz ją wprowadzać, czy też nigdy nie korzystałeś/-aś z narzędzi do analizy konstrukcji, zapraszamy do udziału w tym webinarze z podstawowymi informacjami o wykorzystaniu optymalizacji topologii do poprawy projektowania produktu. Pokażemy prezentację przedstawiającą inżyniera pracującego bezpośrednio w środowisku symulacji opartym na rozwiązaniu CAD.

Kiedy stosować optymalizację topologii w środowisku CAD

Wartość oprogramowania do optymalizacji topologii polega na zapewnieniu inżynierom możliwości automatycznego tworzenia nowatorskich i zoptymalizowanych geometrii części w celu poprawy wydajności produktu, minimalizacji masy, zmniejszenia kosztów materiałów lub uproszczenia produkcji. Te korzyści można osiągnąć w krótszym czasie. Typowe zadania obejmują:

  • optymalizację konstrukcji pod kątem wytrzymałości,
  • zminimalizowane wykorzystanie materiałów w lekkich i tanich projektach,
  • mniejszą liczbę części w podzespołach.

Jak stosować optymalizację topologii

Koszty wytwarzania addytywnego i innych technologii wytwarzania z czasem się zmniejszają, co daje dodatkowe możliwości wykorzystania zalet optymalizacji topologii. Weź udział w tym webinarze, aby poznać najnowsze osiągnięcia, dzięki którym optymalizacja topologii jest bardziej dostępna i łatwiejsza w obsłudze, a także pozwala projektantom oraz inżynierom projektów pracować szybciej. Jako przykład omówiono projekt oparty na symulacji, w którym zoptymalizowano ramę roweru pod kątem wytrzymałości i masy.

Korzyści płynące z integracji z oprogramowaniem do symulacji

Symulacja na wczesnym etapie cyklu projektowania pomaga wyeliminować niepraktyczne projekty. Ułatwia również badanie bardziej innowacyjnych opcji projektowych, których w przeciwnym razie inżynierowie nie wzięliby pod uwagę. Wielu projektantów unikało tradycyjnie symulacji, ponieważ brakowało im pewności i wiedzy, aby je skonfigurować i uruchomić. Jednakże projektanci, którzy używają symulacji na wczesnym etapie procesu projektowania, odnoszą wiele korzyści, takich jak oszczędność kosztów i czasu, łatwiejsze wprowadzanie innowacji i lepsza jakość produktu. Z tego powodu ważne jest, projektanci zaufali idei stosowania symulacji na wczesnym etapie cyklu projektowania.

Obejrzyj ten webinar, aby zobaczyć ten proces w działaniu.

Poznaj naszego eksperta

Siemens Digital Industries Software

Efthymios Papoutsis

Kierownik techniczny ds. produktu, optymalizacja topologii

Efthymios Papoutsis to kierownik ds. produktu w firmie Siemens Digital Industries Software odpowiedzialny za możliwości rozwiązań do inżynierii produkcyjnej i optymalizacji topologii. Podczas stażu doktorskiego skupiał się na industrializacji kształtu i optymalizacji topologii w branży motoryzacyjnej oraz pracował jako specjalista ds. symulacji w sektorze produkcji na potrzeby technologii motoryzacyjnych.

Powiązane treści