webinar na żądanie

Obejrzyj teraz: Pobierz przewodnik dla małych przedsiębiorstw po systemie PLM w modelu SaaS i przygotuj swoją firmę na przyszłe wyzwania

Szacowany czas: 42 min

Udostępnij

Oszczędność pieniędzy dzięki rozwiązaniu SaaS dla małych firm

Podczas tego webinaru nasz gość, Liz Herbert, wiceprezeska i główna analityczka Forrester Research Inc., dzieli się wynikami swoich badań przedstawiającymi biznesowe uzasadnienie przejścia na system PLM w modelu SaaS. Towarzyszy jej Justin DiNunzio, dyrektor ds. globalnego marketingu w firmie Siemens Digital Industries Software.

Podczas prezentacji Liz dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat „Future Fit”, czyli przygotowania firmy na przyszłe wyzwania. To określenie służy do opisania poziomu zdolności adaptacyjnych, kreatywności i odporności przedsiębiorstwa oraz sposobu budowania strategii dotyczących inwestycji i priorytetów.

W niedawnym badaniu 83% respondentów stwierdziło, że już korzysta z oprogramowania w modelu SaaS lub planuje w nie zainwestować w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Firma Forrester Research wyjaśnia korzyści płynące z modelu SaaS

Powodów, dla których firma decyduje się na przejście na rozwiązanie PLM w modelu SaaS, jest wiele, a każdy scenariusz takiej transformacji jest inny i niepowtarzalny. Opracowując wyniki swojego badania, firma Forrester odkryła jednak, że wspólnym motywem dla wszystkich firm decydujących się na rozwiązanie w modelu SaaS jest zwiększenie zwinności w działaniach biznesowych. Dotyczy to czterech głównych kategorii:

  • Szybsze wdrażanie i rozwój. System PLM w modelu SaaS jest gotowy do pracy bez konieczności zakupu sprzętu, przeprowadzania testów czy instalowania oprogramowania.
  • Częste automatyczne aktualizacje funkcji biznesowych. Użytkownicy uzyskują szybszy i łatwiejszy dostęp do najnowszych innowacji i aktualizacji przepisów dzięki częstym i przyrostowym aktualizacjom.
  • Łatwiejsze współdzielenie danych i współpraca obsługiwane przez jedną wersję oprogramowania. Wszyscy użytkownicy korzystają z tej samej wersji oprogramowania, co ułatwia wymianę najlepszych praktyk i skraca czas uzyskiwania korzyści.
  • Cyfrowe modele biznesowe „wiele do wielu” obsługiwane przez jedną wersję oprogramowania. Współpraca między pracownikami, partnerami, klientami i połączonymi obiektami jest łatwiejsza, odbywa się w czasie rzeczywistym i w modelu „wiele do wielu”.

Jak przygotować się do przejścia na system PLM w modelu SaaS

Zasubskrybowanie oprogramowania w modelu SaaS jest dość proste, należy jednak pamiętać o kilku istotnych wnioskach dotyczących transformacji wynikających z badania przeprowadzonego przez firmę Forrester.

  • Patrz na obawy dotyczące bezpieczeństwa z perspektywy możliwości oferowanych przez rozwiązania opracowywane wewnętrznie. Oprogramowanie w modelu SaaS często przewyższa wdrożenia wewnętrzne pod względem bezpieczeństwa i wydajności, a inwestycje dostawców systemów PLM w modelu SaaS w tych obszarach znacznie przekraczają możliwości pojedynczych firm.
  • Weź pod uwagę stabilność dostawcy i rozwiązania. Platformy chmurowe obniżyły bariery wejścia dla start-upów oferujących modele SaaS, ale w rezultacie niektóre rozwiązania mają krótki czas życia, kończący się wraz z upadłością, przebranżowieniem lub przejęciem dostawcy usług.
  • Uwzględnij z wyprzedzeniem uzależnienie od dostawcy. Niektóre z korzyści rozwiązań w modelu SaaS wiążą się z ograniczeniem możliwości zmiany dostawcy. Zmiana może pociągać za sobą koszty dotyczące danych i migracji.

Weź udział w webinarze na żądanie, aby dowiedzieć się więcej.

Powiązane treści

Jakie korzyści dla małych i średnich przedsiębiorstw wynikają ze stosowania systemu PLM w modelu SaaS w chmurze?
Infographic

Jakie korzyści dla małych i średnich przedsiębiorstw wynikają ze stosowania systemu PLM w modelu SaaS w chmurze?

Wartość biznesowa systemu PLM w modelu SaaS w chmurze dla małych i średnich przedsiębiorstw

Odkryj, jak chmurowy system PLM może zwiększyć innowacyjność i współpracę dzięki rozwiązaniu Teamcenter X
E-book

Odkryj, jak chmurowy system PLM może zwiększyć innowacyjność i współpracę dzięki rozwiązaniu Teamcenter X

Wprowadzaj innowacje szybciej dzięki chmurowemu systemowi PLM za pośrednictwem rozwiązania Teamcenter X