webinar na żądanie

Analiza ryzyka dotyczącego produktu zademonstrowana w scenariuszu HARA

Orientacyjny czas oglądania: 37 minut(y)

Udostępnij

Inżynier siedzący przy biurku przeglądający na ekranie komputera plany zarządzania ryzykiem w programie Polarion

Zarządzanie ryzykiem wymaga czegoś więcej niż tylko analiz. Branże, w których bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie, takie jak branża medyczna, motoryzacyjna, obronna i lotnicza, coraz częściej wymagają pełnej identyfikowalności zarządzania ryzykiem. Identyfikowanie ryzyka, jego ograniczanie, kontrolowanie i eliminowanie wymaga dogłębnego zrozumienia jego skutków w całym procesie rozwoju produktu. Zachowanie zgodności z licznymi przepisami i projektami może szybko stać się skomplikowanym zadaniem, wymagającym solidniejszej metodologii śledzenia.

Bez skuteczniejszych funkcji śledzenia zespoły ds. produktów muszą się mierzyć z silosowym zarządzaniem ryzykiem, które:

  • nie zapewnia możliwości śledzenia wymagań,
  • wypycha środki kontroli ryzyka poza zakres zarządzania projektem,
  • nie zapewnia możliwości inteligentnego ponownego użycia danych, ponieważ główna metoda pracy polega na działaniach typu „kopiuj-wklej”.

Demonstracje oprogramowania do zarządzania ryzykiem: podstawowa i zaawansowana analiza FMEA, HARA, TARA

Z tego webinaru na żądanie i demonstracji oprogramowania można się dowiedzieć, w jaki sposób oprogramowanie Polarion zapewnia pełną identyfikowalność ryzyka związanego z produktem, wymagań i działań ograniczających ryzyko. Zobacz, jak narzędzia do zarządzania ryzykiem w produkcji (FMEA), zagrożeniami (HARA) i bezpieczeństwem cybernetycznym (TARA) przekładają się na identyfikowalność w całym cyklu rozwoju produktu, od projektowania do zwolnienia produktu.

Identyfikacja ryzyka związanego ze złożonym produktem wymaga czegoś więcej niż arkuszy kalkulacyjnych

Narzędzia stosowane obecnie do zarządzania ryzykiem są zazwyczaj proste, ale nie zapewniają pełnych możliwości śledzenia. Zarządzanie ryzykiem jest żywym procesem, który staje się granularną częścią całego procesu od opracowania pierwszego projektu i produkcji do nadzoru po wprowadzeniu na rynek.

Wiele trudności wynika ze stosowania starej technologii — statycznych dokumentów pisemnych i arkuszy kalkulacyjnych — do śledzenia złożonego i dynamicznego środowiska, w którym obowiązujące normy i inne wymagania dotyczące produktów są śledzone w czasie i poprzez kolejne iteracje projektowania i rozwoju.

Arkusze kalkulacyjne są przydatne w śledzeniu relacji między pojedynczymi elementami, ale są mniej pomocne, gdy mamy do czynienia ze śledzeniem relacji między jednymi i wieloma elementami lub między wieloma elementami, wymaganymi do zapewnienia zgodności z przepisami w zakresie rozwoju produktu. Dzięki centralnemu repozytorium do aktualizacji dokumentów interesariuszy i utrzymywania wersji użytkownicy mogą współdzielić żywe elementy projektu.