Weź udział w webinarze i dowiedz się więcej na temat wytwarzania i obróbki części w wielu konfiguracjach. Poznaj najnowsze technologie programowania CNC oraz obróbki, które pomogą Ci osiągnąć wyższą wydajność.
Eksperci z firmy Siemens zademonstrują, w jaki sposób oprogramowanie NX CAD/CAM ułatwia powiązanie wszystkich etapów produkcji. Możesz zoptymalizować geometrię części, stworzyć powiązany osprzęt i mocowania, zautomatyzować generowanie ścieżek narzędzi i zweryfikować programy CNC, a to wszystko w ramach jednego systemu. Kompleksowe połączenia pozwalają prowadzić wysoce wydajną produkcję, co przekłada się na krótszy czas realizacji oraz wyższą jakość części.
Przekonaj się, jak już dziś wdrożyć przyszłościowe procesy produkcji.
Podczas webinaru na temat obróbki w wielu konfiguracjach nauczysz się:
- optymalizować modele części pod kątem wytwarzania,
- projektować mocowania i osprzęt na potrzeby elastycznego programowania CNC,
- szybko tworzyć modele części obrabianych z pomocą technologii synchronicznej,
- automatycznie programować części,
- prowadzić cyfrową walidację programów CNC w celu zwiększenia dostępności obrabiarek,
- skutecznie zarządzać zmianami dzięki połączonym, kompleksowym procesom wytwarzania,
- integrować procesy produkcji z cyfrowym bliźniakiem.
Zwiększ wydajność, korzystając z kompleksowego systemu CAM
Z pomocą oprogramowania CAM możesz zaprogramować dowolne zadanie. NX CAM oferuje rozbudowane i zintegrowane możliwości programowania CNC w ramach jednego systemu. W ten sposób można korzystać ze spójnych modeli 3D, danych i procesów, aby bezproblemowo połączyć planowanie i operacje produkcyjne w ramach cyfrowego wątku.
Możesz usprawnić i zautomatyzować programowanie CNC, jednocześnie skracając czas trwania cyklu z pomocą skutecznych narzędzi dla poszczególnych zastosowań. NX umożliwia wykorzystanie jednego systemu CAM w celu szybszego tworzenia lepszych części – od obróbki w 2,5 osiach i produkcji form aż po frezowanie 5-osiowe oraz produkcję masową.
JK Machining: Przewaga nad konkurencją dzięki automatyzacji
Firma z Michigan specjalizuje się w produkcji form klasy 101, które są przeznaczone na milion lub więcej cykli wytwarzania. Klienci z branży motoryzacyjnej i medycznej oczekują wysokiej jakości, ścisłych tolerancji, terminowych dostaw i odpowiednich cen.
Dawniej firma wykorzystywała różne systemy do projektowania i produkcji form. Przejście od projektowania do produkcji wymagało więc licznych transferów danych, co wiązało się z dodatkowymi etapami pracy oraz błędami w procesie. Utrudniało to również zarządzanie częstymi zmianami w projektach.
Firma JK Machining wybrała system NX ze względu na jego kluczowe funkcje. Narzędzia CAD dostępne w NX oferują możliwość wydajnej pracy z modelami od klientów. Jeśli chodzi o programowanie CNC, system NX CAM zapewnia wiodące narzędzia do obróbki szybkościowej i w 5 osiach, co pozwala firmie w pełni wykorzystać możliwości zaawansowanych narzędzi. Dzięki zintegrowanym możliwościom NX pozwala na automatyzację całego procesu tworzenia form – od projektu do produkcji.
Prelegent:
Bryan Dreibelbis
Konsultant techniczny ds. CAM, Ameryka Pn. i Płd.
Dystrybucja