Czy podczas projektowania płytek PCB mierzysz się z następującymi problemami?
Obejrzyj webinar na żądanie, aby dowiedzieć się, jak zaoszczędzić nawet 25% czasu pracy inżynierów dzięki bardziej wydajnym procesom i lepszej współpracy między zespołami konstruującymi elementy mechaniczne i elektroniczne.
Kluczem do sprawniej działających procesów rozwoju jest oprogramowanie PDM Teamcenter Rapid Start, które pozwala na zarządzanie danymi produktu. Jeśli korzystasz z Mentor PADS lub pracujesz w innym narzędziu do projektowania mechanicznego/elektronicznego, możesz w szybki i ekonomiczny sposób wdrożyć nasze oprogramowanie PDM. Jest ono proste w obsłudze, nie wymaga rozległych zasobów informatycznych czy inwestycji i można nim łatwo zarządzać.
Możesz bez problemu zebrać dane projektowe pochodzące z różnych aplikacji i lokalizacji w jednym bezpiecznym systemie, dzięki czemu każda osoba w organizacji łatwo je znajdzie i ponownie wykorzysta. Teamcenter jest dostępny z poziomu Mentor PADS lub z dowolnej przeglądarki internetowej.
Poznaj rozwiązanie PDM, które jest proste w obsłudze i łatwo dostępne dla użytkowników systemów CAD oraz osób, które nie znają takiego oprogramowania. Przekonaj się, jak połączyć ze sobą projekt elementów mechanicznych i elektronicznych w jednej liście BOM, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące inżynierii i produkcji. Zamiast marnować cenny czas na poszukiwanie odpowiednich danych możesz skupić się na ponownym wykorzystaniu i optymalizacji istniejących projektów, co obniża koszty i pozwala osiągnąć większą innowacyjność.
Co najważniejsze, system PDM może rozwijać się wraz z rozwojem Twojego biznesu. Jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanych narzędzi do zarządzania cyklem życia produktu (PLM), które będą w stanie objąć więcej ludzi i procesów w firmie, możesz rozszerzyć zastosowanie Teamcenter Rapid Start i uzyskać większy zwrot z inwestycji.