webinar na żądanie

Przyspiesz certyfikację zdatności do lotu dzięki zintegrowanemu, kompleksowemu procesowi projektowania strukturalnego

Szacowany czas: 46 min

Udostępnij

Przyspiesz certyfikację zdatności do lotu dzięki zintegrowanemu, kompleksowemu procesowi projektowania strukturalnego

Aircraft manufacturers can suffer major delays on their programs due to non-recurring costs spent on structural development. Knowing that up to 60% of aircraft non-recurring costs can be spent on the structural development and achieving airworthiness certification, any improvement will have a significant impact.

This webinar discusses how Bye Aerospace (BA) is developing their all-electric eFlyer 2 using an integrated end-to-end structural development process, which helps achieve faster certification. More specifically, BA will show how a model-based primary structure use case is coupled with BA-developed innovative design techniques that enable shorter multidisciplinary design cycles. This speedup is possible through seamless exchange of design and analysis data.

Additionally, we will show how such an integrated end-to-end process can be extended to:

  • Margin of safety calculations with traceable certification reports
  • Flutter simulation tied to the CAD model
  • Material characterization, particularly for composite structures to virtually characterize the material behaviors and significantly reduce composite material development time

Poznaj naszego eksperta

Bye Aerospace

Daniel Hinson

Główny inżynier konstrukcji kompozytowych

Powiązane treści

Szybko rozpocznij pracę z systemem Teamcenter X SaaS PLM
Video

Szybko rozpocznij pracę z systemem Teamcenter X SaaS PLM

Poznaj rozwiązanie Teamcenter X do zarządzania cyklem życia produktu w modelu „oprogramowanie jako usługa” (SaaS PLM), które jest proste w obsłudze i łatwo dostępne.