webinar na żądanie

Od koncepcji do realizacji: Cyfrowy bliźniak w produkcji

Udostępnij

Od koncepcji do realizacji: Cyfrowy bliźniak w produkcji

Cyfrowy bliźniak w produkcji i technologie Przemysłu 4.0 pozwalają na przekazywanie szczegółowych danych do połączonych ze sobą maszyn na hali produkcyjnej, dzięki czemu można zorganizować i przeprowadzić całą produkcję w bardziej wydajny sposób. Mimo że rosnący poziom łączności, większa moc obliczeniowa, zaawansowane narzędzia do symulacji, Internet Rzeczy oraz rozwój automatyzacji pozwalają zrealizować koncepcję cyfrowego bliźniaka w produkcji, firmy wciąż mierzą się z trudnościami ze względu na charakter złożonych systemów, brak spójnych ram działania oraz integrację między światem fizycznym i wirtualnym, wymianę danych oraz poziom dojrzałości technologii.

Podczas tego webinaru specjaliści z Siemens Factory Automation zaprezentują swoje holistyczne podejście, które umożliwia realizację koncepcji cyfrowego bliźniaka w produkcji. Poruszymy wszystkie aspekty zachodzącej dziś cyfrowej transformacji: od inżynierii systemów skupionej na wielkości komponentów po zastosowanie rzeczywistości rozszerzonej na potrzeby konserwacji maszyn. Zostaną one omówione na przykładzie praktycznego zastosowania w Technology Application Center (TAC) w Piacenzy.

Weź udział w webinarze na temat cyfrowego bliźniaka w produkcji, podczas którego zostaną omówione następujące tematy:

  • Jak krok po kroku rozpocząć wdrażanie cyfrowej transformacji w produkcji dyskretnej i procesowej?
  • Prezentacja przykładu najbardziej kompleksowego cyfrowego bliźniaka, który umożliwia monitorowanie pracy maszyny w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem technologii rzeczywistości wirtualnej.
  • Jak symulacja, testy oraz IoT pozwalają połączyć świat wirtualny i fizyczny, oprogramowanie i sprzęt oraz projektowanie i produkcję, aby stworzyć nowe, wyjątkowe możliwości?
  • Modelowanie zjawisk elektromagnetycznych o niskiej i wysokiej częstotliwości oraz ocena problemów z kwestiami EMC/EMI w erze Przemysłu 4.0.
  • Spełnienie rygorystycznych norm działania, niezawodności, bezpieczeństwa i wydajności.