Projektowanie w oparciu o symulację pomogło tysiącom inżynierów z całego świata znaleźć odpowiedzi na bardzo skomplikowane pytania. Jednak obliczeniowa mechanika płynów (CFD) jako dziedzina symulacji była uznawana za jedną z najbardziej skomplikowanych do opanowania metod. Dziś to się zmienia. Wykorzystaj możliwości analizy CFD w ramach narzędzia CAD. Dzięki wiedzy specjalistycznej oraz inteligentnej automatyzacji wbudowane w system CAD oprogramowanie CFD pozwala wykonać analizę przepływu płynu oraz przekazywania ciepła od razu po stworzeniu nowych koncepcji projektowych. Jednak przede wszystkim narzędzie działa w ramach dowolnie wybranej platformy, może być to Siemens NX, Creo, Catia V5 lub Solid Edge.
Twórz lepiej działające produkty, zwiększ skuteczność procesu projektowania i podnieś produktywność nawet 40-krotnie. Weź udział w tym krótkim wydarzeniu i przekonaj się, jak wykorzystać możliwości projektowania opartego na symulacji z pomocą analizy CFD osadzonej w systemie CAD.
Seiko Epson Corporation, jeden z największych globalnych producentów drukarek, a także innych sprzętów informatycznych do wyświetlania obrazów, wdrożył oprogramowanie Simcenter FLOEFD, aby dać inżynierom szansę na analizę własnych projektów i zwiększenie produktywności. Simcenter FLOEFD pozwolił rozwiązać wyzwania, z którymi mierzył się zespół podczas tworzenia półprzewodników do projektorów. Półprzewodniki osiągają wysokie temperatury, gdy są chłodzone powietrzem z otoczenia, a ich projekty często spełniają mniej niż 60% standardów branżowych. Wiedza i doświadczenie konstruktorów nie pozwalały łatwo osiągnąć odpowiedniego poziomu projektów, a oprogramowanie Simcenter FLOEFD okazało się kluczowe dla rozwiązania tego problemu. Niektóre skomplikowane części wciąż wymagają specjalistycznej wiedzy analityków, ale dla innych, np. układów chłodzenia obudowy, można całkowicie pominąć etap testów, ponieważ użytkownicy mają całkowitą pewność co do dokładności uzyskanych wyników.