Webinar na żądanie

Cyfrowy zakład obróbki: Zautomatyzowane oprogramowanie CAM zwiększa produktywność

Udostępnij

Cyfrowy zakład obróbki: Zautomatyzowane oprogramowanie CAM zwiększa produktywność

Niniejszy webinar omawia korzyści płynące z automatyzacji procesu wytwarzania części, skupiając się przede wszystkim na automatyzacji zadań realizowanych w oprogramowaniu CAD/CAM.

Pogłębiona automatyzacja pomaga producentom – start-upom i globalnym organizacjom – ulepszyć ogólną wydajność operacyjną poprzez:

  • szybszy rozwój procesów produkcji części,
  • zapis i ponowne wykorzystanie najlepszych praktyk,
  • szybkie tworzenie optymalnych ścieżek narzędzi z pomocą automatycznych, opartych na regułach metod.

Obejrzyj webinar i przekonaj się, jak oprogramowanie NX CAD/CAM od firmy Siemens łączy, automatyzuje i przyspiesza kompleksowe procesy wytwarzania, pozwalając producentom sprawniej dostarczać części wyższej jakości.

Podczas webinaru na temat automatyzacji oprogramowania CAM nauczysz się:

  • automatyzować procesy tworzenia złożeń produkcyjnych, które opisują całą konfigurację obrabiarki,
  • upraszczać rysunki w dokumentacji na długo przed udostępnieniem programu,
  • tworzyć szczegółowe modele mocowań i oprzyrządowania,
  • generować optymalne operacje cięcia z pomocą dokładnego modelu części obrabianej (IPW),
  • tworzyć kompletne, powiązane dokumenty hali produkcyjnej, bezpośrednio z poziomu środowiska CAM,
  • wykorzystywać zintegrowaną, opartą na kodzie G symulację obrabiarki w NX CAM.

Zwiększ wydajność, korzystając z kompleksowego systemu CAM

Z pomocą oprogramowania CAM możesz przygotować dowolny model CAD i zaprogramować dowolne zadanie. NX CAM oferuje rozbudowane i zintegrowane możliwości przygotowania modelu i programowania CNC w ramach jednego systemu. W ten sposób można korzystać ze spójnych modeli 3D, danych i procesów, aby bezproblemowo połączyć planowanie i operacje produkcyjne w ramach cyfrowego wątku.

Możesz usprawnić i zautomatyzować programowanie CNC, jednocześnie skracając czas trwania cyklu z pomocą skutecznych narzędzi dla poszczególnych zastosowań. NX umożliwia wykorzystanie jednego systemu CAM w celu szybszego tworzenia lepszych części – od obróbki w 2,5 osiach i produkcji form aż po frezowanie 5-osiowe oraz produkcję masową.

JK Machining: Przewaga nad konkurencją dzięki automatyzacji

Firma z Michigan specjalizuje się w produkcji form klasy 101, które są przeznaczone na milion lub więcej cykli wytwarzania. Klienci z branży motoryzacyjnej i medycznej oczekują od niej wysokiej jakości, ścisłych tolerancji, terminowych dostaw i odpowiednich cen.

Dawniej firma wykorzystywała różne systemy do projektowania i produkcji form. Przejście od projektowania do produkcji wymagało więc licznych transferów danych, co wiązało się z dodatkowymi etapami pracy oraz błędami w procesie. Utrudniało to również zarządzanie częstymi zmianami w projektach.

Firma JK Machining wybrała system NX ze względu na jego kluczowe funkcje. Narzędzia CAD dostępne w NX oferują możliwość wydajnej pracy z modelami od klientów. Jeśli chodzi o programowanie CNC, system NX CAM zapewnia wiodące narzędzia do obróbki szybkościowej i w 5 osiach, co pozwala firmie w pełni wykorzystać możliwości zaawansowanych narzędzi. Dzięki zintegrowanym możliwościom NX pozwala na automatyzację całego procesu tworzenia form – od projektu do produkcji.