webinar na żądanie

Zintegrowana inżynieria wielodomenowa usprawnia rozwój produktu

Dzięki ujednoliceniu podejścia do symulacji i testowania można usprawnić proces od opracowania koncepcji do certyfikacji.

Orientacyjny czas oglądania: 46 minut(y)

Udostępnij

Inżynier analizujący symulację wielodomenową pojazdu na ekranie komputera i prezentuje zintegrowane modelowanie na potrzeby rozwoju produktu.

Producenci w branżach lotniczej, kosmicznej i obronnej muszą się mierzyć z coraz bardziej złożonymi wyzwaniami w zakresie wydajności, niezawodności i certyfikacji. Tradycyjne metody symulacji i sprawdzania poprawności osiągają już kres swoich możliwości, w związku z czym zintegrowane podejście wielodomenowe nabiera zasadniczego znaczenia dla przyspieszenia opracowywania innowacji i zapewnienia przewagi konkurencyjnej.

Podczas tego webinaru nasi eksperci przedstawią bezproblemowe połączenie tych podejść do modelowania w celu uzyskania bezprecedensowego dostępu do informacji. Dowiedz się, w jaki sposób migracja do połączonego środowiska inżynieryjnego umożliwia połączenie testów 3D, 1D, CFD i fizycznych, co umożliwia optymalizację projektu na niespotykaną dotąd skalę oraz większą dokładność.

Najważniejsze poruszone tematy:

  • Poznaj ograniczenia odizolowanego podejścia i korzyści płynące z integracji wielodomenowej w branży lotniczej i obronnej.
  • Dowiedz się, w jaki sposób ujednolicenie środowiska symulacji i testów fizycznych zwiększa dokładność, obniża koszty rozwoju i przyspiesza certyfikację
  • Poznaj rzeczywiste przykłady zastosowań zintegrowanego podejścia, pokazujące jego wartość
  • Porozmawiaj z ekspertami z firmy Siemens i zadaj im pytania dotyczące wdrożenia tej metodologii

Nie przegap okazji do zoptymalizowania procesów i zwiększenia wydajności. Zarejestruj się już teraz, aby zapewnić sobie miejsce na webinarze.

Poznaj naszego eksperta

Centrum doskonałości rozwiązań Simcenter Americas 3D Fluids Center of Excellence

dr Kyle Hord

Główny konsultant ds. rozwiązań

Kyle Hord jest głównym konsultantem ds. rozwiązań w firmie Siemens Digital Industries Software. Zajmuje się przede wszystkim wykorzystaniem optymalizacji, sztucznej inteligencji i technik automatyzacji w ramach portfolio Simcenter do badania nowych i innowacyjnych projektów. Dołączył do firmy Siemens w 2015 r., aby służyć klientom z branż lotniczej, kosmicznej i motoryzacyjnej swoją wiedzą techniczną w zakresie automatyzacji projektowania CAD w ramach STAR-CCM+ oraz symulacji przekazywania ciepła w dużych, wieloelementowych złożeniach. Wcześniej obronił doktorat z inżynierii mechanicznej na uniwersytecie w Louisville, poświęcony symulacji przepływu cieczy wokół mikrostatków powietrznych typu FWMAV (ang. Flapping-Wing Micro Aerial Vehicles).