온디맨드 웨비나

화학적 석유회수증진 프로세스 최적화

석유회수증진을 위한 새로운 전산 화학 방법

예상 시청 시간: 35분

공유

Petronas가 전산 화학 방법으로 혁신적인 계면활성제 분자를 설계하여 석유회수를 개선하는 프로세스를 알아보십시오.

<p>cEOR(화학적 석유회수증진)은 화학 물질 혼합물을 유정에 주입하여 유형 III 마이크로에멀션을 생성하는 방법으로 현장에서 남은 석유를 회수합니다. 각 혼합물 설계를 특정 원유로 공식화하는 것은 어렵고 시간이 오래 걸립니다. 최근 석유 및 가스 산업에서 전산 화학 방법이 발전하면서 이러한 혼합물의 개발을 가속할 것으로 예상됩니다.</p><h2>석유 테스트 방법 및 기술</h2><p>1990년대의 연구와 거시적 전산 화학의 최근 발전을 통해 안정적인 유형 III 마이크로에멀션의 세 가지 주요 특성인 초저 계면 장력(~10-3mN/m), 0에 가까운 토크 값, 높은 휨 강성(~ kBT)이 확인되었습니다.</p><p>Petronas는 특허 문헌에서 분자의 자동 생성, 전산 모델 개발 및 계면 특성이 측정되는 합성 원유/계면활성제/브라인 시스템의 시뮬레이션을 결합한 시뮬레이션 기반 방법론을 개발했습니다. 오일 테스트 방법을 사용하면 분자 구성의 영향과 분자 구조 수정으로 잠재적 합성 후보를 생성하는 방법을 파악할 수 있습니다.</p><h2>EOR 석유 및 가스</h2><p>과학자들은 마이크로에멀션 특성이 성능을 향상하거나 악화한다는 것을 파악했으며 필요에 따라 이를 수정하여 효율을 높였습니다. EOR 석유 및 가스 조사는 이제 전산 화학 시뮬레이션만으로도 광범위한 실험 테스트 없이 계면활성제 구조를 생성하고 선별할 수 있음을 보여줍니다. 업계 전문가의 프레젠테이션을 통해 자세히 알아보십시오.</p><h2>석유의 화학 구성 시뮬레이션</h2><p>석유 화학 구성의 시뮬레이션 기반 프로토콜을 통해 새로운 화학 물질을 설계하고 테스트하는 데 필요한 시간을 90%까지 단축할 수 있습니다. 본 웨비나에서 석유 생산에서 운송 및 탈유화에 이르기까지, 석유 및 가스 산업의 다양한 분야에 대한 시뮬레이션을 통해 화학 물질을 더 빠르게 개발하는 방법을 알아보십시오.</p>

발표자 소개

Petronas

Hon Vai Yee

Principal Scientist(Production Technology)

관련 자료