온디맨드 웨비나

시뮬레이션 및 데이터 관리를 통한 선박 설계 간소화

구조 해석, CAD 및 CFD를 포괄하는 전체론적 접근 방식

예상 소요 시간: 50분

공유

선박의 구조 시뮬레이션 소프트웨어를 보여주는 컴퓨터 데스크탑 모니터

해양 선박은 크기와 복잡성 면에서 빠르게 변화하고 있습니다. 이 문제를 성공적으로 해결하려면 설계 및 엔지니어링 단계에서 선박의 구조 레이아웃과 수십만 개의 개별 컴포넌트를 추적해야 합니다. 통합 워크플로우, 데이터 관리 및 단일 정보 소스 CAD 모델을 구현하는 것이 복잡성 처리의 핵심입니다.

본 웨비나를 통해서 구조적성능엔지니어링의 일부로 이를 달성하는 방법을 알아보십시오.

필요한 노하우 습득

본 웨비나에서 NX 및 Simcenter 툴 체인을 사용하여 FEA 시뮬레이션으로 해양 선박의 구조적 통합을 평가하는 방법을 알아보십시오. CAD, CAE 및 데이터 관리 통합으로 모델을 효율적으로 준비하고, 해석을 수행하며, 설계와 동기화 상태를 유지하여 반복적인 엔지니어링 프로세스의 변경 사항에 적응하는 방법을 확인할 수 있습니다. 본 웨비나에서 다룰 주제는 다음과 같습니다.

  • 해양 선박의 구조 해석
  • Simcenter 3D의 시뮬레이션 허브 역할
  • 유한 요소 모델 생성
  • 관리되는 환경에서 글로벌 및 로컬 분석
  • CAD 및 유체 역학 해석과의 관계

구조 해석의 가치

선체 형성, 항력 정의 및 운영 비용 영향과 함께 구조적 크기 조정 프로세스로 구조의 무게를 최적화할 수 있습니다. 반면에 강성과 구조적 통합 유지는 전체 운반 능력, 재료 비용 및 운영 안전에 영향을 미칩니다.

설계, 시뮬레이션 및 데이터 관리

엔지니어링 프로세스에서 구조를 완전히 제어하고 파악하는 것은 필수입니다. 지역적으로는 용접과 '너트 및 볼트'의 치수를 적절하게 지정해야 하며, 글로벌 수준에서는 격벽, 데크 및 빔의 간격이 전체 강성을 보장해야 합니다. 글로벌 문제와 지역적 문제는 서로 연결되어 있으며 전체론적 접근 방식이 필요합니다.

유한 요소 시뮬레이션을 CAD 및 데이터 관리와 통합하면 평가를 관리 및 추적하고 구조 평가를 설계와 원활하게 통합할 수 있습니다. 이러한 방식으로 자체 업데이트 모델을 통해 설계 변경 사항을 연관적으로 평가할 수 있습니다.

웨비나에서 자세히 알아보십시오.

발표자 소개

Siemens Digital Industries Software

Sebastian Flock

Business Development Manager - Simcenter 3D Solutions

관련 자료

LG전자: Catapult HLS 플랫폼을 활용한 비디오 인코더 IP 설계 최적화 및 검증
White Paper

LG전자: Catapult HLS 플랫폼을 활용한 비디오 인코더 IP 설계 최적화 및 검증

이러한 새로운 디자인 방법을 통해 LG전자 SoC 센터에서는 Catapult를 적용하여 IP 개발에서 설계시간과 비용의 단축효과를 보았습니다. 향후 미래의 IP 설계에 대해서도 더 많은 적용을 할 예정입니다.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.

LG Electronics: Video Encoder IP Design Optimization and Verification Using Catapult
Webinar

LG Electronics: Video Encoder IP Design Optimization and Verification Using Catapult

In this session, LGE describes a new design approach which concluded that adopting Catapult in IP development increases efficiency in time and cost, and they plan to increase usage in future IP projects.