Aprisa 디지털 설계 소프트웨어는 설계자가 저전력 설계의 많은 문제를 해결할 수 있도록 도와줍니다. Aprisa는 시장에서 가장 유연한 IC 배치 및 배선 도구입니다. 모든 산업 표준 전원 형식을 수용하고 타사 사인오프 도구와 우수한 상관 관계를 가지며 설치, 설정 및 사용이 쉽습니다. Aprisa는 오류 없이 여러 전력 도메인에서 버퍼링 할 수 있고, 레벨 시프터, 격리 셀, 전원 스위치 셀 및 보존 플립플롭과 같은 모든 전력 관리 셀의 배치를 수행할 수 있습니다.
이 세션에서는 Multi-Supply 또는 Multi-VDD 기술을 사용하여 표준 셀 설계를 물리적으로 구현하는 방법에 대해 말씀드리려 합니다.
<br>
전력의도사양(IEEE 1801 UPF)을 사용한 다중 전압 또는 다중 전원 설계를 구현하기 위해서는 다양한 방법들이 필요합니다.
Aprisa place-and-route tool low-power solution에 대하여 아래 단계로 살펴보도록 하겠습니다.
<br>
<br>

AE Manager
이재준 이사는 17년 이상의 EDA 및 IC 업계 경험을 바탕으로 Physical Design에 대한 깊이 있는 전문성을 가지고 Aprisa P&R 의 기술지원을 담당하고 있습니다.
최근까지 Synopsys에서 High Performance Core 과제를 주로 지원하였고, 이전에는 Mentor Graphics와 Cadence에서 다양한 고객 디자인 (High Performance/ Hierarchical/ Low Power)에 대한 설계 효율성 향상을 위한 업무지원을 수행하였습니다.