열 전달은 다양한 장비 (heat exchangers, reboilers)와 프로세스 (convection, radiation, phase change)를 포함하는 화학 및 공정 산업의 핵심 단위 작업입니다. CFD (Computational Fluid Dynamics) 시뮬레이션은 이러한 장비 및 공정 설계와 해석, 문제 해결에 광범위하게 사용됩니다.
본 웨비나는 열 전달 장비 엔지니어링 설계, 해석, 설계 탐색을 지원하는 Simcenter의 핵심 기술에 대한 개요를 제공합니다.
Porter-McGuffie Inc.의 초청 발표가 마련되어 Simcenter STAR-CCM+를 적용해 쉘앤튜브 열 교환기(shell-and-tube heat exchanger) 시동 시 공정 가스 히터가 트립될 때 발생하는 과도 열 유도 응력을 모델링 한 사례를 시연합니다. 시동 중에 트립하면 히터가 다시 가동되기 전에 공정 측 스트림 온도가 580°F에서 200°F로 급격히 변화합니다. 이는 유사한 교환기 고장을 발생시키는 것으로 알려졌으며, Simcenter STAR-CCM+를 사용해 새로운 열 교환기 설계에 대한 이 조건을 평가할 필요가 있습니다. 본 웨비나는 연동된 열-기계 모델 설정 및 해석과 이 결과로 ASME 코드를 사용해 교환기를 평가하는 방법을 설명합니다.