시스템 시뮬레이션은 선박 추진 아키텍처를 최적화하는 데 중요한 솔루션입니다. 선박 아키텍트가 추진 성능을 비롯한 선박 시스템을 가상으로 시뮬레이션하고 최적화할 수 있게 해줍니다. 또한 선박 성능에 대한 이해를 높이고 설계 프로세스 초기에 최적의 시스템 효율성을 보장합니다.
본 웨비나에서는 다양한 실제 사례에 적용한 시스템 시뮬레이션 사례를 소개합니다. 본 웨비나에서 알아볼 수 있는 내용:
This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic
approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of
abstraction.
This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and
highlights some useful features and flows of the Connections library, such as
the ability to back-annotate SystemC simulations.
One or more images on this page have not been approved within the Siemens Digital Asset Management (DAM) Platform, preventing them from being published. However, you can view these images in Preview mode, where they are highlighted here with a dotted yellow border.