시뮬레이션 기반 설계는 전 세계 수 천 명의 엔지니어가 실제 엔지니어링 문제에 대한 해답을 찾는 데 도움이 되었습니다. 그러나 시뮬레이션 영역으로 전산 유체 역학 (CFD)은 마스터하기에 가장 복잡한 것 중 하나입니다. 지금까지는 그러했습니다. CAD내의 CFD의 힘을 발휘해 보십시오. 임베디드된 전문지식과 지능형 자동화 기능을 갖춘 CAD 임베디드된 CFD 소프트웨어를 사용하면 새로운 설계 컨셉트를 생성한 후 바로 유체 흐름 및 열 전달 해석을 수행할 수 있습니다. 더 중요한 점은 Siemens NX, Creo, CATIA V5, Solid Edge 등 사용하는 플랫폼 상에서 구동할 수 있다는 점입니다.
더 나은 성능의 제품을 제작하고 설계 프로세스 효율성을 개선하며, 생산성을 최대 40 배까지 향상시킬 수 있습니다. 간략히 진행되는 본 세션을 통해 CAD에 내장된 CFD로 시뮬레이션 기반 설계의 이점을 활용하는 방법에 대해 알아보십시오.
세계 최대 컴퓨터 프린터 제조사 겸 정보 및 이미징 관련 장비 제조사인 Seiko Epsom Corporation은 Simcenter FLOEFD를 도입해 설계자가 자신의 설계를 분석하고 생산성을 향상시킬 수 있도록 지원합니다. 팀은 Simcenter FLOEFD를 활용해 프로젝터 내 반도체 설계와 관련한 문제를 해결할 수 있었습니다. 반도체는 자연 공기 냉각으로 고온에 도달하며, 일반적으로 산업 표준의 60% 가량을 달성해 설계됩니다. 설계자 지식과 경험으로 이 정도 수준을 쉽게 달성할 수 없었기에 Simcenter FLOEFD는 이 문제를 해결하는 열쇠임이 입증됐습니다. 일부 복잡한 파트는 여전히 전문적인 해석 지식을 필요로 하지만, 인클로저 공기 냉각과 같은 다른 파트는 사용자가 결과의 정확성에 대해 상당히 확신하므로 테스트를 모두 우회할 수 있습니다.