온디맨드 웨비나

차량 수준의 전자기 시뮬레이션을 통해 전기차의 EMC 규정 준수 보장

전기차의 안전성과 신뢰성 보장

예상 시청 시간: 59분

공유

EV 안전 및 신뢰성에 대한 EMC의 문제를 이해하는 데 사용되는 차량 및 전기 와이어 하네스의 전체 3D 모델

지난 60년 동안 자동차 산업에서 전기 컴포넌트의 수가 폭발적으로 증가했습니다. 전기 추진 시스템으로 인해 고주파 전자기가 방출됩니다. 이러한 맥락에서 EMC(전자파 적합성)는 자동차 제조업체가 안전하고 신뢰할 수 있는 전기차를 보장하기 위해 해결해야 하는 중요한 과제입니다.

본 웨비나에서는 Siemens Digital Industries Software의 Simcenter Electronics 시스템 시뮬레이션 제품 부문 관리 이사인 Koen de Langhe와 Siemens Digital Industries Software의 Capital Electrical Distribution 부문 수석 제품 관리자인 Erica Van Berkum이 Siemens Xcelerator 포트폴리오를 통해 엔지니어가 차량의 EMC 성능을 시뮬레이션 및 검증하는 방법과 이를 전기 와이어 하네스 설계 프로세스에 연결하여 EMC에 적합한 연결된 디지털 스레드를 생성하는 방법에 대해 설명합니다.

전자 성능을 한 단계 더 향상하는 새로운 기술

SiC(탄화규소) 및 GaN(질화갈륨)을 기반으로 하는 새로운 전력 전자 시스템 설계가 등장하고 있으며, 전용 애플리케이션을 위한 더 높은 수준의 성능을 목표로 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이러한 새로운 기술에는 전도성 및 방사성 EMC에 대한 특정 EMC 과제도 수반됩니다. EMC 엔지니어는 인버터에서 케이블 및 전기 시스템으로의 전도성 방출을 적절하게 해결해야 합니다.

포괄적인 디지털 트윈을 활용하여 전자기 노이즈 방사 처리

본 웨비나의 주요 내용

  • 전기 와이어 하네스 및 시스템의 전체 3D 지오메트리를 포함한 엔드 투 엔드 EMC 규정 준수 워크플로를 구축합니다.
  • 회로 시뮬레이션에서 발생하는 중요한 공통 모드 전류를 차량 및 전기 와이어 하네스의 전체 3D 모델에서 전류 소스로 적용합니다.
  • 소스(고전압 케이블)에서 피해자(데이터 통신 케이블, 센서 등)까지의 EM 거동을 분석하여 전도성 및 복사성 방출을 이해합니다.

Siemens Xcelerator 포트폴리오는 전기차의 전자파 적합성 해석과 관련하여 인버터, 배터리, 케이블 및 모터와 같은 모든 주요 전기 파워트레인 시스템의 설계 및 검증 기능을 여러 개념 수준으로 제공합니다. Capital은 E/E 시스템 및 소프트웨어 아키텍처, 네트워크 통신 및 임베디드 소프트웨어 개발 기능을 제공합니다. 이를 통해 디지털 트윈의 프레임워크 내에서 복잡한 제품을 효율적으로 설계, 엔지니어링 및 검증할 수 있습니다.

Simcenter 전자기 시뮬레이션 솔루션을 통해 엔지니어는 Capital에서 직접 제공하는 관련 전기 와이어 하네스를 포함하여 차량 수준의 EM 모델을 구축하는 데 필요한 모든 도구를 사용할 수 있습니다. 이러한 통합 기능 세트를 통해 엔지니어는 EMC의 문제를 효율적이고 효과적으로 이해하고 완화할 수 있습니다.

발표자 소개

Siemens Digital Industries Software

Koen de Langhe

Director of Product Management, Simcenter Electronics Systems Simulation

Koen De Langhe carries 25 years of expertise in the area of CAE, primarily 3D mechanical analysis: Structural Dynamics, Acoustics, NVH analysis and since several years as well solutions for Electromagnetics including Motors, Transformers, EMC/EMI, antenna and radar.

Within Product Management, Koen is setting the product strategy and roadmap for a range of 3D simulation products and bringing existing products to the market and to customers.

Siemens Digital Industries Software

Erica Van Berkum

Capital Electrical Distribution 수석 제품 관리자

Erica는 와이어 하네스의 설계 및 전기 컴포넌트 구현에서 소프트웨어 배포에 이르기까지 자동차 산업 분야에서 20년 이상 다양한 경력을 쌓아 왔습니다. Erica는 E/E 시스템 개발을 위한 Capital Electrical 설계 도구의 전략과 로드맵을 담당하고 있습니다.

관련 자료