SolidWorks PDMをこれから使用するのであれば、世界で最も広く使用されている製品ライフサイクル管理 (PLM) ソフトウェアの事前構成済みデリバリーオプションであるTeamcenter Rapid Startを検討してみる価値があります。Teamcenter Rapid Startであれば、導入から使用開始までわずか1週間足らずです。さまざまなアプリケーションや場所に存在する設計データを単一の安全なシステムへと集約することで、関係者全員がデータを簡単に検索して再利用することができます。SolidWorksに付属のPLMを使用できるうえ、SolidWorksの非ユーザーであっても、任意のWebブラウザから製品情報とプロセスにアクセスできます。
SolidWorksのユーザーと非ユーザー間のコラボレーションを強化
Bladon Micro Turbineの革新的なチームは10名のSolidWorksユーザーで構成されており、今回、SolidWorksのデータとプロセスを管理するためにTeamcenter Rapid Startを選びました。PLMへのアクセスが容易になり、全社規模で何千人時の削減が見込まれています。