オンデマンド・ウェビナー

性能を飛躍的に高めるガスタービンの燃焼とブレード冷却の最適化

燃焼および冷却戦略を新たなレベルへと引き上げます。

推定視聴時間:51 分

共有

冷却解析のためのガスタービン・ブレード全体の熱流体シミュレーション。

本ウェビナーでは専門家が、航空宇宙/防衛産業を変革する、2つの重要な分野を深く掘り下げます。その分野とは、高度なガスタービン燃焼モデリングと革新的なブレード冷却技術です。ぜひご参加ください。

シミュレーション機能によって、エンジニアがエンジンの性能、効率、持続可能性をかつてないレベルで最適化できるようになった点をご紹介します。

ガスタービンの燃焼

  • 燃焼器のモデリングを活用して温度、排出量、熱音響の安定性を微調整する
  • 水素、アンモニア、持続可能な航空燃料 (SAF) を取り入れて、燃料の柔軟性を高める、革新的なアプローチを探る
  • GPU加速したフレームレット・モデルを活用して、燃焼シミュレーションの速度と精度を飛躍的に向上させる

ブレードの冷却

  • 内部流と外部流をモデル化して、冷却性能とブレードの耐久性を最大化する
  • 高度な空力連成、内部冷却、材料温度解析を適用する
  • GPUネイティブの並列共役熱伝達 (CHT) シミュレーションを活用して、迅速かつ正確な結果を得る

エンジン設計を向上させ、時代を先取りできる、この機会をお見逃しなく。今すぐご登録ください。

講演者の紹介

Siemens Digital Industries Software

Pavel Kolomiyets

Solution Consultant, Simcenter Americas 3D Fluids Center of Excellence

Pavel is a Solution Consultant with Siemens Digital Industries Software focusing on turbomachinery simulation applications. Pavel began his career with the CD-adapco Thermal/Structural services organization, working primarily on automotive and aerospace life prediction and processes automation. Pavel then joined the Siemens 3D Fluids COE where his focus is primarily on turbomachinery applications with Simcenter tools. He holds a BS in Mechanical Engineering from Stony Brook University in New York. Pavel is located in Orlando, FL.