オンデマンド・ウェビナー

コスト効率の良いPCBアセンブリで電子機器の製造を加速

推定視聴時間:60 分

共有

デジタライゼーションを通じ、コスト効率の良いPCBアセンブリで電子機器製造を加速する方法をご覧ください

PCBアセンブリは、電子機器製品の製造コスト全体の約25%を占めており、これは材料に次ぐ2番目に大きなコスト要因となっています。PCB製造とPCBアセンブリのコスト計算は、製造環境が大きく異なり、コストが多くの相互依存要因に左右される可能性があるため、企業の頭痛の種となっているかもしれません。機械の種類やモデル、人件費、全体性能の大きな変動は、予想コストと実際のコストの乖離を引き起こす原因の一部です。

PCBアセンブリのコスト計算を合理化

多くのメーカーは、PCB製造のデジタル化に消極的です。その代わりに、会社の製造プロセスのすべての側面を深く知る専門家が手作業で記入するExcel計算シートを使用しています。このため、貴重なエンジニアリング・リソースが拘束され、作業は見積もりチームから切り離された状態になっています。

PCBアセンブリの見積もりプロセスの課題を克服

このウェビナーでは、デジタライゼーション・ツールを使用し、真に統合されたPCB製造コスト計算を作成して、材料およびプロジェクトの見積もり作業と完全統合する手法を説明しています。また、限られたリソースで同様の課題に直面している中規模のEMS企業が、見積要求 (RFQ) への応答時間を短縮して「成約率」を向上させた事例も紹介しています。

シームレスなPCBアセンブリ・データ統合で効率を向上

概要

  • 電子機器メーカーのPCBアセンブリ見積もりプロセスを阻む問題を発見
  • 他の企業がデジタライゼーション・ツールを効果的に使用してどのようにPCB製造プロセスを加速したのかを確認
  • CAD、MES、機械構成、計画結果など、既存のデータソースを最大限に活用して、PCB製造のコスト計算プロセスをスピードアップし、精度を高めて競争優位を確立するための知見を獲得