オンデマンド・ウェビナー

アメリカのアパレル/フットウェア・ビジネス: ファッション業界向けPLMの未来はローコードSaaS

視聴時間の目安: 31 分

共有

: ローコードSaaS - ファッション業界向けPLMの未来

高度にカスタマイズした複雑なクローズド・ソリューションは、システムが重くなり、ブランドやメーカーがイノベーションを起こす妨げになります。しかし、製品や業務プロセス、コラボレーションには継続的なイノベーションが必要です。

透明性、製品の品質、体験の質を期待する消費者の要求の高まりに対応するためには、オープン性、俊敏性、柔軟性が必要です。これらの課題は、オピニオン・リーダーに権限を与えることで、消費者の期待を上回り、他社との差別化を図る機会となり得ます。

シーメンス、MendixローコードSaaSは、ファッション業界のスタートアップ企業のPLMの未来です。今すぐ、先進的な企業を目指す取り組みを始めましょう。

このウェビナーでは、次の内容を学びます。

  • 設計/開発/商業間の断絶をなくす方法
  • Omni Experienceを社内外で有効にする方法
  • 視覚優先のインターフェースでイノベーションを促進する方法

関連情報

要件と納期を遵守する最適なPLM戦略
E-book

要件と納期を遵守する最適なPLM戦略

この電子ブックでは、エンジニアリング企業にとっての上位の課題 -- 製品要件への適合 (53%) と納期の遵守 (45%) -- に対応する5つの戦略を説明します。

PLMとは何か。なぜクラウド型PLMなのか。
Infographic

PLMとは何か。なぜクラウド型PLMなのか。

PLMとは何かコスト効果が高く高速のクラウド型Teamcenter Xを導入すると、革新的な製品を市場にいち早く投入できます。その詳細をご覧ください。詳細情報

Teamcenter X SaaS PLMの迅速な導入
Video

Teamcenter X SaaS PLMの迅速な導入

使いやすさとアクセス性に優れたTeamcenter X Software-as-a-Service製品ライフサイクル管理 (SaaS PLM) をぜひお試しください。