このウェビナーでは、<strong>LiDARシミュレーション</strong>を使うことにより、自動運転車の開発とテストが開発ライフサイクルの全段階において加速する様子を紹介します。LiDARシステムが自動運転車のセンサーに不可欠な要素になりつつある現在、センサーを製造する企業、システムインテグレーター、およびアルゴリズム開発者にとって、重要なツールがシミュレーションです。ここでは、弊社のエキスパートがシーメンスの次世代シミュレーション機能で、初期設計とプロトタイプでセーフティクリティカルなシナリオを確実にカバーできることを、実物のLiDARシステムで検証済みの忠実度の高い、物理学ベースのシミュレーションを使ってお見せします。
シミュレーションを実行することによって、通常は現実の世界で行われるテストを、仮想の世界で行えます。このウェビナーで紹介するシーメンスのLiDARシミュレーション技術は、センサーエンジニアやADAS/AVシステム開発者に、新次元のイノベーションをもたらします。エンジニアがLiDARシステム開発でのあらゆる段階で、仮想モデルを使用し、早期に問題を特定して、市場投入期間を短縮できるのです。シミュレーションが設計プロセスの支えとなり、実物の部品を一切使用せずに初期の製品テストを行う試作プラットフォームとしても機能します。これによって、製品開発者は従来の実物でのテストと比べ、より複雑な状況を幅広い構成でテストできるようになります。
<h3 >主な利点: シーメンスのSimcenter Prescanソフトウェアがどれほど現実に近く、信頼できるか</h3>
新製品の投入に向けて、シーメンスは複数のLiDARシステム製造企業と共同で、検証および妥当性確認を実行しました。このウェビナーでは、これらの検証作業について、より詳しく知ることができます。また、さまざまなセンサーサプライヤー製の実際のLiDAR構成を、LiDARシミュレーションによってテストした実例も見られます。