オンデマンド・ウェビナー

重機向けシミュレーション・プロセスとデータ管理 (SPDM)

エンジニアリング部門間のコラボレーション効率を高める

視聴時間の目安: 47 分

共有

革新的な技術とシミュレーションを活用した重機のイメージ

過去10年間の重機産業では、コストのかかる試作回数を減らし、新しい設計案を探索しようと、シミュレーションが急速に広まりました。シミュレーションは、熱、構造的な完全性、油圧、NVHなど、さまざまなエンジニアリング領域で使用されています。その結果、モデル、解析、データの数は大幅に増加しました。



このオンデマンド・ウェビナーは、シミュレーション・プロセスとデータ管理 (SPDM) ソフトウェアが、エンジニアによる製品性能の予測を容易にし、エンジニアリング部門間のコラボレーションと効率性を向上させる方法について詳しく説明します。

MBSEとPLMの統合

MBSEとPLMを統合することで、構築物の定義や構築方法の指示、下流の開発プロセスの統合を行うことができます。これは、製品ライフサイクル全体をつなぐ接着剤のような役目を果たします。

シミュレーション・プロセスにおいて重要なことは、すべてのエンジニアリング分析へのシームレスなアクセス、最新データモデルの使用、すべてのエンジニアリング部門間でのスムーズなインタラクションやトレーサビリティが可能であることです。エンジニアリング部門が時間とコストを削減できるように、設計の意思決定を合理化する必要があります。

検証管理のフレームワーク

重機メーカーは、非常に複雑な統合型機械装置を短納期で提供しなければならないプレッシャーにさらされているばかりか、優れた初回品質、高い製造率、低い製造コストを常に期待されています。重機産業向けの検証管理ソリューションを使用することで、この2つの目的を達成することができます。このフレームワークにより、完全なクローズドループ要件のトレーサビリティを確保しながら、製造計画と実行のためのプラント・シミュレーションを含め、統合されたシミュレーションとテスト管理の独自の機能を組み合わせることができます。

Teamcenterシミュレーション

新しい要求仕様に対応するための設計変更において、Simcenterソリューションをエンドツーエンドのプロセスで使用する方法をご覧ください。これは、プログラム定義に沿ったスムーズなワークフローを可能にするTeamcenter for Simulation (TCSim) により実現されます。

このオンデマンド・ウェビナーに登録して、モデルベース・システム・エンジニアリングの導入を成功させる秘訣をご覧ください。

講演者の紹介

Siemens Digital Industry Software

Gaétan Bouzard

Simcenter Heavy Equipment Industry Lead

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア

Vijay Singh

MBSEソリューション・コンサルタント

Singhは、シミュレーションおよびテスト・ソリューション部門の産業戦略チームのMBSEエキスパート・コンサルタントです。Singhは、エンタープライズMBSEソリューションにシミュレーションとテストのワークフローを統合したいと考える顧客企業をサポートしています。

関連情報

継続的な改善プロセスで性能エンジニアリングの成熟度を高める
Video

継続的な改善プロセスで性能エンジニアリングの成熟度を高める

プロジェクトの目標を達成するには、仮想検証を増やして機器の性能を最適化すべきだからです。

重機エンジニアリングに仮想プロトタイプと包括的モデリングを導入
Analyst Report

重機エンジニアリングに仮想プロトタイプと包括的モデリングを導入

さらに革新的な高性能重機を低コストで開発します。改善できるプロセスを発見して、性能エンジニアリングの成熟度を高めます。

重機のパフォーマンス・エンジニアリングを改善
Webinar

重機のパフォーマンス・エンジニアリングを改善

競争力を維持するためには、重機のエンジニアは設計の改善と最適化を常に行う必要があります。最新のデジタル・テクノロジを学べるウェビナーにご参加ください。