オンデマンド・ウェビナー

GVT/フラッター認証のプロセスを合理化して、より速く、より安全な初飛行を実現

共有

GVT/フラッター認証のプロセスを合理化して、より速く、より安全な初飛行を実現

航空機の認証では、航空機が「フライトエンベロープ全域でフラッター現象を起こさない」ことを実証する必要があります。フラッター試験は、航空機プログラムの重大なマイルストーンです。遅延さらには大惨事を防止するするために、万全に準備して臨む必要があります。

フラッター試験に合格するには、航空機のフルスケールモーダル試験 (GVT) で検証済みの動的CAEモデルを使用することが前提です。こうした地上振動試験は、初飛行前に必須のステップです。シミュレーションを使用すれば、最適な構造実装方法などの貴重な知見を取得して、試験から素早く最大限に情報を引き出すことができます。その後、効率的な相関/更新ツールを使用して、正確なフラッターシミュレーション・モデルを全飛行条件で作成し、飛行およびフラッター試験のスケジュールを決めます。

このウェビナーでは、シミュレーションとテストを組み合わせた手法を使用すると、なぜ構造力学/フラッター試験要件の検証プロセスが加速するのかを説明しています。

学べる内容:

  • 地上振動試験の効率的な準備と実行
  • フラッター予測で使用する正確な力学モデルの作成
  • フラッター試験の安全な実行

関連情報

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.