オンデマンド・ウェビナー

Microsoft Azure Cloudを使ったNX CADクラウド

複雑さを競争力として活かすMicrosoft Azureクラウド・ソリューション

推定視聴時間:44 分

共有

Microsoft AzureとAMDを使ったNX CADクラウドのメリット | NX CADウェビナー

複雑さは単に不便なだけではなく、リードタイムの長期化や、在庫、品質管理、やり直しコストの上昇にもつながります。イノベーションを阻害しかねない実質的なコストなのです。

このウェビナーは、Microsoft Azureクラウド・ソリューションを導入することで、企業がいかにイノベーションに力を入れ、複雑さを競争力として活かせるかについて説明します。

AMDハードウェアを基盤としたMicrosoft Azureクラウドは、世界のすべての大陸にまたがって事業を展開し、クラウド・プロバイダーのなかで地理的に最も広範なサービス範囲を網羅しています。Azureのインフラは、CADファイルへのアクセスを安全に管理しながら、最も信頼性の高いパフォーマンスを提供します。

クラウドへ移行する利点

NX CADクラウドは、設計のあり方を一新し、チームメンバーや関係者全員がリアルタイムにコラボレーションできるようにします。在宅の設計者やエンジニアであっても、複数拠点にまたがる関係者であっても、NX CADクラウドを使用すると、データへのアクセスが容易になり、一元化した安全な環境が確保されます。NX CADクラウドは、いつでもお客様のクラウド環境に用意されています。そのため、お客様の知的財産 (IP) は安全に保護され、すべての関係者が共通の安全なプラットフォームで作業できるようになります。

NX Cloudの利点

  • どのデバイスからでも市場投入を加速
  • 製品開発のためのソリューションを開発する際のIT負担を軽減
  • 各地に分散したチームの柔軟性を向上
  • 暗号化されたクラウド環境でデータを災害から保護
  • 製品サイクルを加速

デジタル・エンジニアリング

デジタル・エンジニアリングは、NXの高度なCADテクノロジーを駆使して、製品やシステムを設計、シミュレーション、解析するプロセスです。エンジニアは、NXを使ったデジタル・エンジニアリングにより、製品の3Dモデルを作成し、仮想環境でその性能をテストすることができます。

NX CADクラウドの大きなメリットの1つは、エンジニアが試作段階に入る前に設計上の欠陥を特定し、必要な変更を加えられる点です。そのため、時間とコストを節約するとともに、最終製品の全体的な品質も向上します。デジタル・エンジニアリングとNX CADクラウドにより、設計者、エンジニア、メーカーなど、さまざまなチーム間のコラボレーションが可能になり、設計から製造へのシームレスな移行が可能になります。

NX CADクラウドは、最新の製品設計・開発に不可欠なデジタル・エンジニアリング・ツールです。CADやその他の高度なテクノロジーを活用することで、エンジニアは製品をより効率的かつ正確に設計、シミュレーション、解析できるため、より持続可能なコスト効率のよい高品質の製品を開発できます。

仮想デスクトップ・インフラストラクチャ (VDI)

仮想デスクトップ・インフラストラクチャ (VDI) は、ユーザーがどこからでも、どのデバイスからでもデスクトップのオペレーティング・システムにアクセスできるようにする技術です。Microsoft VDIはデスクトップ仮想技術の一つであり、デスクトップ環境がユーザーのローカル・デバイスではなく、サーバー上にリモートで提供されます。ユーザーは、インターネット接続と互換性のあるデバイスがあれば、どこからでもデスクトップ環境にアクセスできます。

NX CAD向けMicrosoft VDIの利点は次のとおりです。

  • どこからでも、どのデバイスからでもリモートアクセスできる
  • 処理はサーバーで行われるため、コストが削減する
  • 拡張性が高い

NX CADウェビナーの内容

ウェビナーに参加して内容を詳しくご覧ください。

  • 複雑な製品設計・製造にMicrosoft Azureクラウド・ソリューションを選択することで生まれる事業価値
  • AMD CPU、GPUは、既存のデスクトップ・ワークステーションを超える性能をどのように実現するのか
  • オープンで包括的、かつ柔軟性が高く、パーソナライズされたシーメンスのデジタルツインがもたらす競争優位性

関連情報