機械工場の生産性を向上させる準備はできていますか?シーメンスのウェビナー「デジタル機械工場: CAD/CAM統合による生産速度の最大化」に参加して、シーメンスの高度なCAD/CAMソフトウェアが、オペレーションの効率性、品質、生産性を新たな高みへと引き上げる方法をご確認ください。
機械工場の所有者やマネージャーは、米国だけでも25万人以上を雇用している450億ドルの産業が、経済において重要な役割を担っていることをご存知でしょう。このウェビナーでは、機械加工サイクルの短縮、セットアップの迅速化、機械のダウンタイムの最小化により、生産速度を最大化するための実用的なインサイトを提供します。正確な機械加工と一貫した再現性を通じて品質を維持するためのベストプラクティスをご紹介します。
ロボット工学や3D印刷などの変革技術をワークフローに統合します。シーメンスのNX CADおよびCAMソフトウェアが、設計から生産までのシームレスな部品製造を実現し、製造プロセス全体を合理化する方法をご覧ください。
次のような統計について考えてみてください。機械工場の75%以上が非接続のCMM検査プロセスを使用しており、61%が計画と生産間のデータ転送を紙に依存しています。半数以上がスタンドアロンのCADおよびCAMシステムを使用しており、非効率性につながっています。プロセス全体で同じデータを扱う人、システム、機器が接続され、完全に統合されたデジタル機械工場の競争上の優位性を想像してみてください。
ここでは、部品、プロセス、セットアップのデジタルツインが、オペレーションを最適化し、正確性を担保する方法を説明する実例を見ていきます。工場のオペレーションを変革するこの機会をお見逃しなく。
今すぐ登録して、シーメンスのデジタル・ソリューションで製造の可能性を解き放ちましょう。ワークフローを最適化し、製品の品質を向上させ、今日の競争の激しい市場で優位性を保ちましょう。

シニア製造マーケティング・スペシャリスト
中小規模ビジネスのマーケティング・リード。企業が目前のニーズだけでなく将来的なニーズを満たすソリューションを求めているなか、企業の心に響くコンテンツ開発に取り組んでいます。シーメンスに入社する前は、製造業に幅広く携わっており、製造現場での勤務経験から、紙媒体およびデジタル・メディアによる製造現場の取材まで、幅広い経験があります。