オンデマンド・ウェビナー

産業向けクラウドネイティブの電気CADの利点

クラウドネイティブ設計への移行について学ぶ

視聴時間の目安: 60 分

共有

CADで設計コラボレーション

今日のようにペースが速く、相互につながれた世界で、電気CAD (コンピューター支援設計) 分野はかつてないほど大きな変革を遂げようとしています。従来のCADソフトウェアは、クラウドネイティブの電気CADという新たな技術に道を譲りつつあります。この洞察に満ちたウェビナーに参加して、最先端技術が電気設計の専門家や業界全体にもたらす無数のメリットについて探りましょう。

クラウドネイティブ電気CADによって、電気設計を概念化、作成、管理する方法が根本から変わることになります。クラウドの力を利用するこのアプローチは、この上ない柔軟性とコラボレーションの機会、効率向上をもたらします。このウェビナーは、クラウドネイティブ電気CADを採用することで、次のような重要なメリットがあることを解説します。

アクセス性

インターネットに接続できれば、いつでも、どこでも、どのデバイスからでも電気設計プロジェクトにアクセスできるため、従来のCADソフトウェアの制約から解放されます。インストールと互換性の問題に別れを告げましょう。

シームレスなコラボレーション

クラウドによってチーム間のリアルタイムのコラボレーションが促進し、エンジニアや設計者、関係者が世界の各地から簡単に共同作業に参加できるようになります。

スケーラビリティ

クラウドネイティブのCADシステムは、小規模な機械設計から大規模な産業用設備まで、あらゆる規模のプロジェクトに簡単に対応できます。

セキュリティとバックアップ

堅牢なセキュリティ対策と自動バックアップ・ソリューションにより、貴重な設計データを紛失や不正アクセスから保護します。

コスト効率

クラウドベース・ソリューションの従量制コストモデルによって初期費用が抑えられるため、より幅広い人や組織がCADテクノロジーを利用できるようになります。

革新的な機能

クラウドネイティブ電気CADプラットフォームの革新的な機能とツールによって、設計機能を強化し、設計プロセスを加速します。

将来的な変化にも対応

クラウドネイティブのCADにより、ソフトウェアのインストールやアップデートを繰り返さなくても、業界の最新技術や動向に絶えず対応することができます。

このウェビナーは、設計ワークフローの合理化に努める経験豊富な電気エンジニアや、電気CADプロセスの最適化に努める組織を対象に、クラウドネイティブ電気CADの利点を活かすための重要な知識やアイデアをお届けします。私たちと一緒に、電気設計の未来に足を踏み入れましょう。

時代を先取りするこの機会をお見逃しなく。ウェビナーに登録して、クラウドネイティブ電気CADの潜在能力をプロジェクトやキャリアで発揮させてください。

講演者の紹介

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア

Thomas Yip

ソフトウェア開発ディレクター

現在Capital Electra Xとして知られるElectra Cloudのクリエーター兼創設者として、画期的かつ破壊的な完全クラウドネイティブの電気CADソリューションを市場に発表しました。Capital Electra Xの立役者として、使いやすい電気CADソフトウェア開発の未来を実現することに尽力しています。

関連情報

重機業界向けEV転換のための改造技術
Infographic

重機業界向けEV転換のための改造技術

厳格な規制や絶えず変化する顧客要求によって重機業界は開発プロセスの変革を迫られています。このインフォグラフィックは、EV転換のための改造技術について概説し、機械に最適な電気アーキテクチャの選び方を紹介します。

Simcenter Amesimを使用して電動ホイール式掘削機を初めて開発したフランスの建設機械メーカー
Case Study

Simcenter Amesimを使用して電動ホイール式掘削機を初めて開発したフランスの建設機械メーカー

Mecalacがシーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのソリューションを使用して、初回試作を成功

シミュレーションを活用してシザーリフトの性能を改善し、ICEから電動モーターへと移行
Case Study

シミュレーションを活用してシザーリフトの性能を改善し、ICEから電動モーターへと移行

ハウロッテ、Simcenterを使用して、シザーリフトPulseoの最大揚高を25%、積載荷重を50%改善