オンデマンド・ウェビナー

効率的な製品開発のため、電気領域と機械領域で効率的にコラボレーション

チーム間のコラボレーションを強化し、エラーの可能性を減らします。

共有

シーメンスとコラボレーションするエンジニア

設計の複雑さが増すにつれて、電気設計と機械設計の両チームにかかるプレッシャーも増大します。期限を守ることが重要になり、エラーの修正や重複したタスクに時間を無駄にしないようにすることが不可欠です。

電気的領域と機械的領域の統合を合理化することで、これらの課題に効果的に対処できます。Capital EssentialsからNXのようなMCAD環境に配線データを転送することで、機械エンジニアは配線設計に必要なすべての情報にアクセスできます。当て推量に頼る必要がなくなり、無駄な時間を省きます。結果として得られたワイヤの長さはCapital Essentialsにフィードバックされ、より正確なシミュレーションと解析が行われ、製品全体の品質が向上します。さらに、3Dハーネス・トポロジーは、Capital Essentialsにインポートして2D表現に変換することで再利用でき、コラボレーションを促進し、データの重複によるエラーのリスクを軽減します。

この合理化されたプロセスは、潜在的なエラーを最小限に抑えるだけでなく、設計から市場投入までのタイムラインを加速させます。

講演者の紹介

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア

Shane Skinner

技術マーケティング・エンジニア

Shane Skinnerは、シーメンスのメンター事業部において、Capital、VeSys、Solid Edgeなど、配線およびハーネス設計製品ラインの技術マーケティング・エンジニアを務めています。元々、メンター・グラフィックスに勤務し、PCB設計製品、Xpedition、PADSをサポートしていました。オレゴン州立大学を卒業し、電気工学およびコンピューター工学の理学士号を取得しています。

関連情報

レーシングカーのバッテリー熱管理を最適化
Case Study

レーシングカーのバッテリー熱管理を最適化

Ecurie Aix、Simcenter AmesimとSimcenter STAR-CCM+を使用して、冷却システムのエネルギー消費を削減

バッテリー熱管理システムのマルチスケール設計
Webinar

バッテリー熱管理システムのマルチスケール設計

詳細なセル性能解析、モジュール/パックの設計、仮想熱管理システムの検証により、バッテリー開発を加速します。ウェビナーをご覧ください。