オンデマンド・ウェビナー

航空宇宙データ通信ネットワーク

最新航空機向け通信ネットワークの設計最適化

推定視聴時間:45 分

共有

ヘッドフォンを装着した女性が机に座って、一連のデジタルディスプレイで航空宇宙通信ネットワークを監視しています。

ネットワークは今日の航空機のあらゆる側面で重要な役割を担っています。航空宇宙システムの高度化と電化に伴う複雑化のため、ネットワーク通信設計に対する要求がかつてない水準にまで高まりつつあり、ドキュメント主体の従来のプロセスやツールでは到底対応しきれません。加速するデジタル・トランスフォーメーションに遅れをとらないためには、製品機能に革新をもたらすだけでは不十分であり、プロセスとツールそのものを刷新する必要があります。このウェビナーは、航空機ネットワーク設計の課題、旧来プロセスからの脱却が重要である理由を明らかにしたうえで、シーメンスのモデルベースのマルチプロトコル通信ネットワーク設計ソリューションがいかにして成功の鍵を握るのか、その結果、どのようにして反復処理を減らし、コスト削減と品質向上につなげるのかを説明します。今すぐ登録してウェビナーをご覧ください。

航空宇宙データ通信ネットワーク設計における課題を克服

航空宇宙データ通信ネットワーク設計における今日の課題を克服するには、次のことが重要です。

  • 領域間のサイロを解消: イノベーションを加速させ、ライフサイクルの短縮のニーズを満たすには、設計領域を分断していたサイロを解消する必要があります。ネットワーク設計は、複数の設計領域をまたぐデジタル・コラボレーションを可能にするモデルベース・システム・エンジニアリング (MBSE) フローの枠組みで進めるべきですが、航空宇宙産業ではデータ交換フォーマットが標準化されていないため、困難を極めています。
  • ばらばらのスプレッドシートを使用した作業からの脱却: 決められた開発サイクルを守り、課題を克服しながら、異なるネットワークを個別に設計する手法はもはや通用しません。スプレッドシートを使用したバス設計作業から脱却し、システム全体の信号通信ネットワークの挙動を可視化するには、共通のデータセットが不可欠です。

航空宇宙通信用の適正サイズのネットワークをcorrect-by-design手法で開発

今日の機内ネットワーク設計は、通信システム全体で作成および検証する必要があります。自社開発のツールとプロセスでは、統合フェーズとテストフェーズになるまで大半のエラーが検出されないため、すでに高価なプログラムのコストがさらに増加します。設計時にデータの一貫性とプロトコル違反をチェックし、ワーストケースのタイミングなど、すべての挙動をエンドツーエンドで理解すること、検証テストまで設計エラーを持ち越さないことがますます重要です。

講演者の紹介

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア

オルガ・セセロフ

Capital Network Designer 製品マネージャー

オルガは、車載通信ネットワークの構成および最適化ソリューションを担当する製品マネージャーです。ネットワーク設計分野で20年近い経験があり、ソフトウェア開発リーダー、ソリューション・アーキテクト、製品オーナーなど、責任ある立場を歴任しました。現在は主に航空宇宙向けツールの戦略を担当しています。

ハンガリーのセゲド大学でソフトウェア・システム・エンジニアリングを専攻し、コンピューター・サイエンスの修士号を取得。

関連情報