Webinar on-demand

Aspetti del trasferimento di calore nell'industria di processo: progettazione, analisi e risoluzione dei problemi degli scambiatori di calore

Condividi

Aspetti del trasferimento di calore nell'industria di processo: progettazione, analisi e risoluzione dei problemi degli scambiatori di calore

Il trasferimento di calore è un'operazione unitaria fondamentale nell'industria chimica e di processo, che interessa una vasta gamma di apparecchiature (scambiatori di calore, reboiler) e processi (convezione, irraggiamento, variazione di fase). Per la progettazione, l'analisi e la risoluzione dei problemi di tali apparecchiature e processi viene ampiamente utilizzata la simulazione fluidodinamica computazionale (CFD, Computational Fluid Dynamics).

Questo webinar fornisce una panoramica delle principali tecnologie Simcenter che consentono la progettazione, l'analisi e l'esplorazione dei progetti delle apparecchiature per il trasferimento di calore.

Il webinar prevede una presentazione tenuta da un ospite di Porter-McGuffie Inc., che mostra l'applicazione di Simcenter STAR-CCM+ modellare le sollecitazioni indotte dal transitorio termico, che si presentano quando un riscaldatore per gas di processo si attiva durante l'avvio di uno scambiatore di calore a fascio tubiero e mantello (shell and tube). L'attivazione determina una variazione rapida della temperatura del fluido di processo, da 304°C (580°F) a 93°C (200°F), prima che il riscaldatore venga riattivato. Questa situazione può determinare il guasto di scambiatori simili, richiedendo l'uso di Simcenter STAR-CCM+ per valutarne la condizione, al fine di progettare un nuovo scambiatore. La presentazione copre la configurazione e l'analisi del modello termo-meccanico accoppiato, oltre alla modalità di utilizzo dei risultati per la valutazione dello scambiatore tramite codice ASME.