I team di progettazione CAE puntano a ridurre il peso del telaio, della carrozzeria e dell'intero veicolo, migliorando e bilanciando al tempo stesso le caratteristiche di resistenza e durabilità.
Ma il processo di simulazione 3D attuale richiede troppo tempo. Di solito, la transizione da CAD a CAE viene eseguita manualmente, pertanto presenta un'elevata probabilità di errore. Oltre ad essere inefficiente, è anche molto complessa. Ad esempio, a 250 componenti CAD di strutture BIW (Body-In-White) corrispondono più di 1000 modelli FEM CAE, poiché per ciascun componente vengono generate più mesh, allo scopo di eseguire le varie analisi. Il processo di analisi strutturale è altrettanto laborioso. Occorre sempre trovare un compromesso fra velocità e precisione del solutore, e questo richiede la partecipazione di diversi esperti in sistemi lineari e non lineari, statica e dinamica, cinematica, e così via. Non stupisce pertanto che da un recente studio sia emerso che:
“Il 30% del tempo degli analisti viene speso nella ricerca o nella fornitura di informazioni, e un ulteriore 32% viene dedicato a incontri o discussioni.” Rolls-Royce
Grazie alle soluzioni CAE 3D di Simcenter, non c'è alcun bisogno di scendere a compromessi. La singola piattaforma integrata per CAD e CAE, oltre che per la gestione e l'ottimizzazione dei dati, offre un processo di simulazione 3D rapido e un solutore FEA di altissimo livello per prestazioni di elaborazione, accuratezza, affidabilità e scalabilità.
Scoprirai come:

Business Development Manager - Soluzioni Simcenter 3D