Webinar on-demand

Aumentare la sicurezza funzionale dei veicoli rispettando la norma ISO 26262

Condividi

Aumentare la sicurezza funzionale dei veicoli rispettando la norma ISO 26262

Per offrire una nuova esperienza di mobilità, entro il 2030 il 30% del contenuto dei veicoli sarà costituito da software (McKinsey). Ma come dimostra il numero crescente dei richiami, l'aumento esponenziale della complessità influisce negativamente sulla sicurezza funzionale dei veicoli. Pertanto, è fondamentale che gli strumenti applicativi, utilizzati per sviluppare il software integrato nei veicoli, siano conformi alla norma ISO 26262, tramite un approccio unificato che consenta di orchestrare e ridurre efficacemente tutto il lavoro necessario per garantire la conformità e incrementare la sicurezza funzionale degli automezzi.

Argomenti del webinar:

  • Utilizzo di ALM (Application Lifecycle Management) per orchestrare tutte le esigenze di progettazione del software
  • Funzionalità ALM specifiche: collaborazione, tracciabilità, interoperabilità, conformità, riutilizzo di componenti in un ecosistema integrato
  • Template di conformità alla norma ISO 26262 per la gestione dei concept di sicurezza