webinaire à la demande

Accélérer la conception du système anti-crash des avions électriques à décollage vertical grâce à une approche intégrée

Partager

Accélérer la conception du système anti-crash des avions électriques à décollage vertical grâce à une approche intégrée

La sécurité des usagers fait partie intégrante de l'ensemble des processus techniques et de gestion qui régissent la conception, le développement et l'exploitation des systèmes de mobilité aérienne urbaine (UAM). Les critères de conception des conditions d'atterrissage d'urgence en vigueur spécifiés dans les 14 CFR *.561 et *.562 du Code of Federal Regulations n'offrent peut-être pas le niveau de sécurité requis pour les avions électriques à décollage vertical (eVTOL).

Le succès du déploiement de la mobilité aérienne urbaine passe obligatoirement par la conception de systèmes d'atterrissage d'urgence adaptés aux conditions réelles de sécurité.

Un processus de développement de la sécurité intégré vous permettra, entre autres, de réduire les charges de décélération auxquelles les passagers sont soumis, à assurer des voies d'évacuation et à évaluer les éléments de rétention de masse.

Les points abordés :

  • Comment le National Institute for Aviation Research (NIAR) utilise les solutions Simcenter pendant la phase de conception pour optimiser le comportement des eVTOL en cas d'accident
  • Comment les modèles multicorps et les outils d'optimisation peuvent servir à définir des concepts de sécurité intégrés pour :
    • Évaluer la résistance aux chocs des trains d'atterrissage et des cellules d'avion
    • Évaluer le dispositif d'absorption d'énergie des sièges et les systèmes avancés de retenue
    • Évaluer les structures sous le plancher de la cabine
    • Évaluer les aires d'atterrissage et de décollage avec absorption d'énergie

Intervenants

À propos des intervenants

Institut national de recherche aéronautique (NIAR)

Dr. Gerardo Olivares

Directeur, Laboratoires d'ingénierie et d'essais virtuels avancés

Gerardo a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la résistance structurelle aux chocs et de la biomécanique des blessures dans les industries aéronautique et automobile. Il est responsable de la recherche sur plusieurs projets parrainés par la FAA, dans le domaine de la certification de la résistance aux chocs dans l'aéronautique grâce à des méthodes d'analyse.

Siemens Digital Industries Software

Michiel Unger

Principal Engineering Service Engineer, Simcenter

Ressources associées

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.

La simulation au service de la conception de navires
Webinar

La simulation au service de la conception de navires

Utiliser l'automatisation des procédés de CAO et CFD et l'exploration intelligente de l'espace pour atteindre les objectifs de conception et d'opération des navires