webinaire sur demande

Obtenir la conformité électromagnétique pour les véhicules électriques grâce à la simulation

Soutenir la conception et la vérification des véhicules électriques à l'aide de la simulation EMC

Durée de visionnement estimée : 41 minutes

Partager

Modèle 3D complet du véhicule et du faisceau de câbles électriques utilisé pour mieux cerner les problèmes de compatibilité électromagnétique liés à la sécurité et à la fiabilité des véhicules électriques

Le nombre de composants électriques dans l'industrie automobile a considérablement augmenté ces 60 dernières années. Mais, le développement rapide des véhicules électriques et les systèmes de propulsion électrifiés ont provoqué des émissions haute tension ainsi qu'une multiplication du nombre de transmissions de signaux et de données sans fil. Les constructeurs automobiles doivent répondre aux exigences de compatibilité électromagnétique (EMC) afin de garantir la sécurité et la fiabilité des véhicules électriques.

Dans ce webinaire à la demande, vous découvrirez comment les services dingénierie des équipementiers peuvent prendre en charge la conception et la vérification des faisceaux de câbles électriques à laide de la simulation.

Relever les défis de certification électromagnétique grâce au logiciel de simulation Simcenter

De nouvelles conceptions de systèmes d'électronique de puissance basées sur des matériaux comme le nitrure de gallium (GaN) sont en train d'émerger, avec pour objectif d'atteindre un niveau de performance plus élevé. Ces nouvelles technologies s'accompagnent également de nouveaux défis en matière de compatibilité électromagnétique ; elles doivent donc être maîtrisées. Le portefeuille Xcelerator de Siemens se distingue dans le domaine de l'analyse EMC des véhicules électriques, car il offre des capacités de conception et de vérification de tous les composants clés du système de transmission électrique à différents niveaux d'abstraction. Il fournit également les outils nécessaires pour la simulation électrique circulaire des systèmes de groupes motopropulseurs électriques pour que les ingénieurs puissent reproduire les courants électriques essentiels jusqu'à plusieurs 100MHz dans les câbles critiques.

Utiliser un jumeau numérique complet pour traiter le rayonnement acoustique électromagnétique

L'électrification produira des parasites électromagnétiques (EM) qui affecteront la certification. Lorsqu'un système est conforme aux exigences de l'EMC, cela signifie que le système fonctionne correctement dans son environnement électromagnétique: le système est suffisamment protégé contre les effets électromagnétiques, qu'ils proviennent de l'extérieur ou de l'intérieur. Grâce aux solutions Simcenter de Siemens, les ingénieurs peuvent créer un modèle 3D complet du véhicule ou un jumeau numérique, qui comprend les faisceaux de câbles avec une précision optimale. Cet ensemble intégré de fonctionnalités leur permet de cerner les problèmes de compatibilité électromagnétique et de les résoudre de manière efficace.

Découvrez des outils de simulation qui permettent aux ingénieurs de mieux évaluer la propagation de l'énergie électromagnétique afin de résoudre les problèmes plus tôt dans le cycle de développement — Regardez le webinaire dès maintenant!

Découvrez vos conférenciers

Siemens Digital Industries Software

Koen De Langhe

Responsable de la gestion des produits, Simulation de systèmes électroniques

Koen De Langhe compte 25 ans d'expertise dans le domaine de l'IAO, principalement en analyse mécanique 3D : Dynamique des structures, acoustique, analyse NVH et, depuis plusieurs années, solutions pour l'électromagnétisme, y compris les moteurs, les transformateurs, EMC/EMI, les antennes et les radars.

Dans le cadre de la gestion des produits, Koen définit la stratégie et la feuille de route des produits pour une gamme de produits de simulation en 3D et assure le lancement des produits existants sur le marché et auprès des clients.

Siemens Digital Industries Software

Erica Van Berkum

Cheffe de produit senior, Distribution électrique Capital

Erica a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur automobile. Elle a occupé des postes variés, allant de la conception de faisceaux de câbles au déploiement de logiciels, en passant par l'implémentation de composants électriques. Elle est responsable de la stratégie et de la planification des outils de conception électrique Capital pour le développement de systèmes E/E.

Ressources connexes