seminario web a la carta

Cómo medir de forma eficiente la potencia de sonido de acuerdo con las normas ISO

Compartir

Cómo medir de forma eficiente la potencia de sonido de acuerdo con las normas ISO

La potencia de sonido es una medida del ruido total que generan máquinas o herramientas. Su valor se utiliza para comprobar si cumplen con los estándares ISO y las normativas determinadas. También permite comparar máquinas, validar modificaciones o realizar ensayos comparativos.

Este webinar trata:

  • Las técnicas de medición de la potencia de sonido
  • El vínculo entre las normas ISO y la directiva europea 2000/14/EC
  • Las mejores prácticas de un ensayo de potencia de ruido de acuerdo a la normativa ISO