On-Demand-Webinar

Topologieoptimierung für Konstrukteure

Die Vorteile der Topologieoptimierung für die simulationsgestützte Produktkonstruktion

Geschätzte Wiedergabezeit 60 Minuten

Teilen

Eine Person sieht sich ein CAD-Modell auf dem Computer an.

Möchten Sie gerne mehr über die Vorteile der Topologieoptimierung erfahren? Unabhängig davon, ob Sie bereits erfahren im Umgang mit Simulation sind, gerade erst einsteigen oder noch nie Strukturanalysetools verwendet haben – nehmen Sie an diesem Webinar teil, um eine einführende Anleitung zur Nutzung der Topologieoptimierung zu erhalten und Produktkonstruktionen zu verbessern. Es wird eine Demonstration gezeigt werden, die veranschaulicht, wie ein Ingenieur direkt in der CAD-basierten Simulationsumgebung arbeitet.

Richtiger Einsatz der Topologieoptimierung in CAD

Der Nutzen einer Topologieoptimierungssoftware liegt darin, den Ingenieuren die automatische Entwicklung neuartiger optimierter Teilegeometrie zu ermöglichen, um die Produktleistung zu verbessern, das Gewicht und die Materialkosten zu reduzieren oder die Herstellung zu vereinfachen. Diese Vorteile lassen sich in kürzerer Zeit erzielen. Zu den gängigen Aufgaben zählen:

  • Strukturelle Optimierung für Festigkeit
  • Minimierter Materialverbrauch für leichtgewichtige, kostengünstige Konstruktionen
  • Reduzierte Teileanzahl für Baugruppen

Wie die Topologieoptimierung verwendet wird

Da die Kosten für die additive Fertigung und bestimmte andere Fertigungstechnologien im Laufe der Zeit weiter sinken, steigen die Möglichkeiten, von den Vorteilen der Topologieoptimierung zu profitieren. Nehmen Sie an diesem Webinar teil, um mehr über die neuesten Entwicklungen zu erfahren, durch die die Topologieoptimierung für Entwickler und Konstrukteure besser zugänglich, anwenderfreundlicher und schneller wird. Gezeigt wird unter anderem ein Beispiel für simulationsgestützte Konstruktion, bei der ein Fahrradrahmen auf Festigkeit und Gewicht hin optimiert wird.

Vorteile der Integration einer Simulationssoftware

Die Simulation in einem frühen Stadium des Konstruktionszyklus hilft, undurchführbare Konstruktionen zu vermeiden. Sie erleichtert zudem die Erkundung innovativerer Konstruktionsoptionen, die Konstrukteure sonst nicht in Betracht ziehen würden. Bisher haben viele Konstrukteure Simulationen vermieden, da ihnen das Vertrauen und das Fachwissen für deren Einrichtung und Durchführung fehlte. Konstrukteure, die die Simulation bereits in einem frühen Stadium des Konstruktionsprozesses einsetzen, profitieren jedoch von zahlreichen Vorteilen, darunter die Kosten- und Zeitersparnis, leichtere Innovation und verbesserte Produktqualität. Aus diesem Grund ist es für Konstrukteure wichtig, schon früh im Konstruktionszyklus Sicherheit im Umgang mit der Simulation zu gewinnen.

Verfolgen Sie dieses Webinar, um den Prozess in der Praxis zu erleben.

Vorstellung des Referenten

Siemens Digital Industries Software

Efthymios Papoutsis

Technical Product Manager, Topology Optimization

Efthymios Papoutsis ist Produktmanager bei Siemens Digital Industries Software und für die Lösungsfunktionen von generativem Engineering und Topologieoptimierung verantwortlich. Während seiner Zeit als Doktorand hat er seinen Schwerpunkt auf die Industrialisierung der Form- und Topologieoptimierung in der Automobilbranche gelegt und als Simulationsspezialist im Produktionsbereich der Automobiltechnologie gearbeitet.

Verwandte Ressourcen

3D-Akustik zur Geräuschreduzierung in der Hochleistungselektronik
White Paper

3D-Akustik zur Geräuschreduzierung in der Hochleistungselektronik

Erfahren Sie, wie Konstrukteure mithilfe der 3D-Akustiksimulationstools von Simcenter Lärm und Klangqualität von Laptops und anderen elektronischen Geräten prognostizieren und verbessern können.