On-Demand-Webinar

Minimierung kostspieliger Rückrufe durch Datenvisualisierung und KI-Qualitätskontrolle zur Erkennung fehlerhafter Teile

Geschätzte Wiedergabezeit: 38 Minuten

Teilen

Bild einer Leiterplatte mit Informationssymbolen, die über Teilen der Leiterplatte zur Visualisierung von Daten eingeblendet werden

Die Erkennung defekter und fehlerhafter Bauteile bereitet auf dem heutigen Markt große Probleme. Erhebliche Engpässe in der Komponentenlieferkette zwingen die Hersteller, außerhalb ihres vertrauten Lieferantennetzes zu agieren und setzen sie einem beträchtlichen Risiko aus. Bestehende Rückverfolgbarkeitslösungen bieten keinen ausreichenden Schutz auf Komponentenebene, da sie nur eine begrenzte Anzahl von Musterteilen prüfen.

Sehen Sie sich dieses On-Demand-Webinar von Siemens und Cybord an und erfahren Sie mehr über neue Möglichkeiten zur Sicherung der Versorgung mit elektronischen Komponenten, zur Risikominderung und zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit.

Gewährleistung der Versorgung mit elektronischen Komponenten, Risikominderung und Rückverfolgbarkeit der Fertigung mit visuellen Daten und KI

Elektronikhersteller können die Produktzuverlässigkeit verbessern und eine effektive Materialbeschaffung durch Rückverfolgbarkeit mittels visueller Inspektion von 100 % der Komponenten auf einer Leiterplatte sicherstellen. Künstliche Intelligenz (KI) kann die Echtheit und den Zustand von Komponenten in Echtzeit bestimmen und die Eignung der Materialbeschaffung überprüfen.

  • Verwendung von Bildern aus SMT-Montagemaschinen zur Überprüfung von Komponenten
  • Erfahren Sie, wie Sie Ihren Kunden 100%ige Rückverfolgbarkeit bieten können
  • Informieren Sie sich, wie Sie kostspielige Rückrufe minimieren können

Visuelle Prüfung von 100 % der Komponenten auf einer Leiterplatte mit visuellen Daten und AI-Qualitätskontrolle zur Erkennung fehlerhafter Teile

Mithilfe visueller Daten und KI-Qualitätskontrolle können Hersteller fehlerhafte Teile schnell und vor der Weitergabe erkennen. Die Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung von Cybord nutzt Bilder, die von SMT-Montagemaschinen aufgenommen werden. Sie verbindet diese mit proprietärer künstlicher Intelligenz (KI), um in Echtzeit festzustellen, ob jedes Teil unverfälscht und in einwandfreiem Zustand ist. Die Lösung ermöglicht die lückenlose Rückverfolgung von defekten Teilen und gefälschten Komponenten, so dass die Hersteller kostspielige Rückrufaktionen minimieren können.

Rückverfolgbarkeit der Herstellung von fehlerhaften Teilen und gefälschten Komponenten

Bauteilfehler verursachen 8 von 10 Produktausfällen, wodurch das Risiko von Rückrufaktionen steigt. Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine vollständige Aufzeichnung der hergestellten Komponenten, könnten ein Qualitätsproblem identifizieren und feststellen, an wen Produkte aus dieser Charge mit diesen beschädigten oder fehlerhaften Teilen geschickt wurden. Defekte Teile stellen somit kein Problem mehr dar, da die KI diese Komponenten schnell identifiziert und entsprechend kennzeichnet.

Verwandte Ressourcen

Intelligente Fertigung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Video

Intelligente Fertigung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Revolutionieren Sie die Lebensmittel- und Getränkeherstellung mit intelligenter Fertigung. Verbessern Sie Agilität, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz. Jetzt das Video ansehen!

Vorteile des Manufacturing Operation Managements für die Konsumgüterindustrie
Infographic

Vorteile des Manufacturing Operation Managements für die Konsumgüterindustrie

Maximieren Sie Ihre Fertigungsabläufe mit der MOM-Lösung von Siemens. Erfahren Sie, wie Sie noch heute nachhaltige, flexible und skalierbare Produktionsprozesse realisieren können.