On-Demand-Webinar

Optimieren der Zusammenarbeit zwischen Elektrik und Mechanik für eine effiziente Produktentwicklung

Verbessern Sie die Zusammenarbeit zwischen Teams und verringern Sie das Risiko von Fehlern.

Teilen

Ingenieure, die mit Siemens zusammenarbeiten

Mit zunehmender Komplexität der Konstruktion steigt auch der Druck auf die elektrischen und mechanischen Konstruktionsteams. Die Einhaltung von Fristen wird immer wichtiger, und es ist entscheidend, Zeitverschwendung für die Behebung von Fehlern oder redundante Aufgaben zu vermeiden.

Eine Optimierung der Integration zwischen elektrischen und mechanischen Domänen kann diese Herausforderungen effektiv bewältigen. Durch die Übertragung von Verkabelungsdaten von Capital Essentials in eine MCAD-Umgebung wie NX erhält der Maschinenbauer Zugriff auf alle erforderlichen Informationen für Routing-Aufgaben, wodurch Rätselraten vermieden und Zeit gespart wird. Die resultierenden Kabellängen können dann zur präziseren Simulation und Analyse in Capital Essentials zurückgeführt werden, wodurch die Produktqualität insgesamt verbessert wird. Darüber hinaus kann die Topologie des 3D-Kabelbaums wiederverwendet werden, indem sie in Capital Essentials importiert und in eine 2D-Darstellung umgewandelt wird, was die Zusammenarbeit erleichtert und das Risiko von Fehlern durch Datenduplizierung verringert.

Dieser optimierte Prozess minimiert nicht nur potenzielle Fehler, sondern beschleunigt auch den Zeitplan von der Konstruktion bis zur Markteinführung.

Vorstellung des Referenten

Siemens Digital Industries Software

Shane Skinner

Technical Marketing Engineer

Shane Skinner ist Technical Marketing Engineer und arbeitet bei Mentor, einem Siemens-Unternehmen, an den Produktlinien Capital, VeSys und Solid Edge Wiring and Harness Design. Zuvor arbeitete er für Mentor und unterstützte die Leiterplattendesign-Produkte Xpedition und PADS. Shane Skinner schloss sein Studium an der Oregon State University mit einem Bachelor of Science in Elektrotechnik und Informationstechnik ab.

Verwandte Ressourcen

Streamlining ship design with simulation and data management
Webinar

Streamlining ship design with simulation and data management

Integrate finite element simulation seamlessly with CAD to make marine structural simulation software an advantage.

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.

Umfassende CFD-Simulation für die Konstruktion von Schiffen: ein Überblick von Milovan Peric
White Paper

Umfassende CFD-Simulation für die Konstruktion von Schiffen: ein Überblick von Milovan Peric

Dieses White Paper untersucht häufig geäußerte Vorbehalte gegenüber einer umfassenden Nutzung von CFD und empfiehlt eine maßstäbliche Analyse von Schiffskonstruktionen unter realistischen Betriebsbedingungen.